JAJSDC0 June 2017 LM393-MIL
PRODUCTION DATA.
これらのデバイスは2つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い電圧範囲の単一電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係を構築できます。
LM393-MILデバイスは、0℃~70℃での動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM393-MILD | SOIC (8) | 4.90mm×6.00mm |
| LM393-MILDGK | VSSOP (8) | 3.00mm×5.00mm |
| LM393-MILP | PDIP (8) | 9.50mm×6.30mm |
| LM393-MILPS | SO (8) | 6.20mm×7.90mm |
| LM393-MILPW | TSSOP (8) | 6.40mm×3.00mm |