DATA SHEET
LMK01801 デュアル・クロック分周器バッファ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ピン制御モードまたは MICROWIRE (SPI)
- 入力および出力周波数範囲:1kHz~3.1GHz
- クロック出力バンク A および B にそれぞれ独立した入力
- 2 つのバンク (A および B) に計 14 の差動クロック出力
- 出力バンク A
- 8 つのプログラム可能な差動出力 (LVCMOS として最大 8 つ)
- 1~8 の分周値、偶数および奇数
- 出力バンク B
- 6 つの差動出力 (またはLVCMOSとして最大12)
- 1~1045 または 1~8 の分周値、偶数および奇数
- アナログおよびデジタル遅延
- すべての分周器のすべての出力で 50% のデューティ・サイクル
- バンク A とバンク B がそれぞれ独立して同期
- RMS 付加ジッタ:50fs (800MHz)
- RMS 付加ジッタ:50fs (12 kHz~20MHz)
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃
- 3.15V~3.45V で動作