DATA SHEET
LMR24220 42VIN、2A 降圧型レギュレータ、DSBGA パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲:4.5V~42V
- 出力電圧範囲:0.8V~24V
- 出力電流:最大 2A
- 内蔵された RDS(ON) の小さい同期整流 MOSFET により高効率を実現
- スイッチング周波数:最高 1MHz
- 低いシャットダウン IQ:25µA (標準値)
- プログラム可能なソフト・スタート
- ループ補償が不要
- COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
- ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
- 内蔵の同期整流 MOSFET により低い出力電圧でも高効率を実現
- COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
- 低 ESR コンデンサで安定
- 28 バンプ DSBGA パッケージ (3.676 × 2.48 × 0.60mm 以下)
- WEBENCH® Power Designer により、LMR24220 を使用するカスタム設計を作成