DATA SHEET
LMX2820 位相同期と JESD204B をサポートした 22.6GHz の広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 出力周波数:45MHz~22.6GHz
- 6GHz において 36fs の RMS ジッタ (12kHz~95MHz)
- 高性能 PLL
- 性能指数:-236dBc/Hz
- 正規化 1/f ノイズ:-134dBc/Hz
- 整数モード・スプリアス:-95dBc (fPD = 100MHz)
- 高い位相検出器周波数
- 整数モード:400MHz
- 分数モード:300MHz
- プログラマブル入力マルチプライヤ
- 直接 PDF 入力によりオフセット・ミキシングをサポートし、PLL N デバイダを超低ジッタに
- 2.5µs の高速 VCO キャリブレーション時間
- MUTE ピンにより 200ns でミュート / ミュート解除を実行
- ダブラがイネーブルの状態で VCO リーク -45dBc
- 最大 22.6GHz までの外部 VCO をサポート
- 複数デバイス間の出力位相の同期
- 2 つの差動 RF 出力と 1 つの差動 SYSREF 出力により JESD204B をサポート