JAJSCR1 November 2016 LP5922
PRODUCTION DATA.
LP5922は2Aの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータで、最大電流レベルにおいて標準的なドロップアウト電圧が200mVです。LP5922デバイスは、追加のバイアス電源なしで、電圧レールから最低1.3Vまでの電圧で動作できます。低いドロップアウトと低いVIN能力により、システム効率が最大化、消費電力が最小化されます。低い静止電流と、非常に低いシャットダウン時電流も、このデバイスの特長です。
LP5922デバイスは、高いPSRRと低い出力ノイズを実現し、追加のフィルタリングなしに感受性の高いアナログ・アプリケーションをサポートするよう設計されています。SS/NRピンに小容量のコンデンサを実装すると、出力ノイズをさらに減らすことができます。
出力電圧は、外付けの分割抵抗によって0.5V~5Vの範囲で調整可能です。イネーブル・ピン、可変ソフトスタート、オプションのパワー・グッド機能は、システムのパワー・シーケンシングに役立ちます。突入電流はソフトスタートによりコントロールされ、デバイスには短絡および熱保護が組み込まれています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LP5922 | WSON (10) | 3.00mm×3.00mm |
space
space
space
space
space
space
space