JAJSA95J September 2005 – August 2016 LPV7215
PRODUCTION DATA.
LPV7215デバイスは超低消費電力のコンパレータで、
消費電流の標準値は580nAです。TIの低消費電力コンパレータの中でも、クラス最高の消費電流と伝搬遅延性能を実現しています。1.8Vの電源と100mVのオーバードライブで、伝搬遅延はわずか4.5µsです。
1.8V~5.5Vの広い電源電圧範囲で動作するよう設計されており、1.8V、2.7V、5Vでの動作が規定されているため、LPV7215は各種のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。LPV7215は、レール・ツー・レールのコモンモード電圧範囲を持つため、単一電源での動作に適しています。
プッシュプル出力段を備えたLPV7215は、いかなる容量性負荷あるいは抵抗性負荷を駆動した場合にも、絶対最小消費電力で動作させることができます。
いくつかの省スペース・パッケージを選択できるため、ハンドヘルド電子機器や携帯電話アプリケーションでの使用に最適です。LPV7215は、TIの先進のVIP50プロセスで製造されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LPV7215 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
| SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |