JAJSCD5A August 2016 – August 2016 MSP430F6459-HIREL
PRODUCTION DATA.
TI MSP430™ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルの組となっています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に発揮されます。デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ3µs (標準値)以内でウェークアップできます。
MSP430F6459-HIRELはマイクロコントローラで、3.3V LDO、4つの16ビット・タイマ、高性能の12ビットADC、3つのUSCI、ハードウェア・マルチプライヤ、DMA、アラーム機能付きのRTCモジュール、コンパレータ、および最大74本のI/Oピンが搭載されています。
これらのデバイスの代表的なアプリケーションとして、デジタル・センサ・システム、デジタル・モータの制御、リモート・コントロール、サーモスタット、デジタル・タイマ、ハンドヘルド・メータが挙げられます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称)(2) |
|---|---|---|
| MSP430F6459-HIREL | PZ (100) | 16.0mm×16.0mm |