JAJSD80A June 2017 – November 2017 OPA1641-Q1 , OPA1642-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA1641-Q1 (シングル)およびOPA1642-Q1 (デュアル)シリーズは、JFET入力、非常に低い歪み、低ノイズのオペアンプであり、オーディオ・アプリケーション向けに完全に規定されています。
レール・ツー・レール出力によりヘッドルームが増大するため、これらのデバイスはあらゆるオーディオ回路での使用に理想的です。特長として、5.1nV/√Hzのノイズ、低い全高調波歪み+ノイズ(THD+N) (0.00005%)、低い入力バイアス電流(2pA)、低い静止電流(チャネルごとに1.8mA)が挙げられます。
これらのデバイスは±2.25V~±18Vの非常に広い電源電圧範囲で動作します。OPA164x-Q1シリーズのオペアンプはユニティ・ゲイン安定で、広い範囲の負荷条件にわたって非常に優れた動的特性を示します。
デュアル・バージョンは完全に独立した回路を使用しているため、クロストークが非常に低く、オーバードライブや過負荷時でもチャネル間の干渉が発生しません。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| OPA1641-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
| OPA1642-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
space