JAJSCN7A November 2016 – June 2017 OPA2172-Q1 , OPA4172-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA2172-Q1、OPA4172-Q1 (OPAx172-Q1)は36V、単一電源、低ノイズのオペアンプのファミリで、4.5V (±2.25V)~36V (±18V)の範囲の電源で動作できます。
OPAx172-Q1はマイクロパッケージで供給され、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流を実現します。広い帯域幅、高速なスルー・レート、高い出力電流駆動能力も、これらのデバイスの特長です。デュアルおよびクワッドの各バージョンは、いずれも同一仕様で、可能な限り柔軟に設計を行えます。
ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPAx172-Q1ファミリは4.5V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、上限レールを100mV超えて動作しますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。
OPAx172-Q1シリーズのオペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| OPA2172-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| OPA4172-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |