DATA SHEET
OPAx388-Q1 車載用、高精度、ゼロドリフト、ゼロクロスオーバー、真のレール・ツー・レール入出力のオペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 機能安全に対応
- ゼロドリフト:±0.005µV/℃
- ゼロクロスオーバー:140dB の CMRR、真の RRIO
- 低いノイズ:1kHz 時に 7.0nV/√Hz
- 1/f ノイズなし:140nVPP (0.1Hz~10Hz)
- 高速セトリング:2μs (1V ステップ、0.01% まで)
- ゲイン帯域幅:10MHz
- 単一電源:2.5V~5.5V
- デュアル電源:±1.25V~±2.75V
- 真のレール・ツー・レール入力
- EMI および RFI フィルタ入力
- 業界標準パッケージVSSOP-8、SOT-23-5