JAJSCP9 December 2016 OPA2836-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA2836-Q1デバイスは、電圧範囲が2.5V~5.5Vの単一電源、または±1.25V~±2.75Vのデュアル電源で動作するように設計された、デュアル・チャネル、レール・ツー・レール出力、負レール入力、超低消費電力の電圧帰還型オペアンプです。このアンプは、1チャネルの消費電力がわずか1mA、単位利得帯域幅が205MHzであり、レール・ツー・レール・アンプの分野では業界トップの電力性能比を実現しています。
OPA2836-Q1は低消費電力で高周波性能が優れているため、電力性能がきわめて重要な意味を持つ電池駆動の携帯アプリケーションに適し、他のデバイスでは不可能な電力性能比を設計者に提供します。
OPA2836-Q1は動作温度範囲が広く、産業用途に適する-40°C~+125°Cとなっています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| OPA2836-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| 日付 | 改訂内容 | 注 |
|---|---|---|
| 2016年12月 | * | 初版 |