デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC00 デバイスは、ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ2 |
---|---|---|
SN74AHC00-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm |
PIN | TYPE1 | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | 1A | I | 1A Input |
2 | 1B | I | 1B Input |
3 | 1Y | O | 1Y Output |
4 | 2A | I | 2A Input |
5 | 2B | I | 2B Input |
6 | 2Y | O | 2Y Output |
7 | GND | – | GND |
8 | 3Y | O | 3Y Output |
9 | 3A | I | 3A Input |
10 | 3B | I | 3B Input |
11 | 4Y | O | 4Y Output |
12 | 4A | I | 4A Input |
13 | 4B | I | 4B Input |
14 | VCC | — | Power Pin |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage range | −0.5 | 7 | V | |
VI 1 | Input voltage range | −0.5 | 7 | V | |
VO 1 | Output voltage range | −0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | Input clamp current | (VI < 0) | −20 | mA | |
IOK | Output clamp current | (VO < 0 or VO > VCC) | ±20 | mA | |
IO | Continuous output current | (VO = 0 to VCC) | ±25 | mA | |
Continuous current through VCC or GND | ±50 | mA | |||
Tstg | Storage temperature range | −65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human body model (HBM), per AEC Q100-0021 | ±2000 | V |
Charged device model (CDM), per AEC Q100-011 | ±1000 |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | 2 | 5.5 | V | |
VIH | High-level input voltage | VCC = 2 V | 1.5 | V | |
VCC = 3 V | 2.1 | ||||
VCC = 5.5 V | 3.85 | ||||
VIL | Low-level input voltage | VCC = 2 V | 0.5 | V | |
VCC = 3 V | 0.9 | ||||
VCC = 5.5 V | 1.65 | ||||
VI | Input voltage | 0 | 5.5 | V | |
VO | Output voltage | 0 | VCC | V | |
IOH | High-level output current | VCC = 2 V | −50 | μΑ | |
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | −4 | mA | |||
VCC = 5 V ± 0.5 V | −8 | ||||
IOL | Low-level output current | VCC = 2 V | 50 | μΑ | |
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 4 | mA | |||
VCC = 5 V ± 0.5 V | 8 | ||||
Δt/Δv | Input transition rise or fall rate | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 100 | ns/V | |
VCC = 5 V ± 0.5 V | 20 | ||||
TA | Operating free-air temperature | Q-suffix devices | −40 | 125 | °C |
I-suffix devices | −40 | 85 |
THERMAL METRIC1 | SN74AHC00-Q1 | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) | PW (TSSOP) | BQA (WQFN) | |||
14 PINS | 14 PINS | 14 PINS | |||
RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance | 86 | 147.7 | 88.3 | °C/W |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25 °C | TA = −40 °C to 125°C | TA = −40 °C to 85°C | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
VOH | IOH = −50 μΑ | 2 V | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | V | ||||
3 V | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | |||||||
4.5 V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | |||||||
IOH = −4 mA | 3 V | 2.58 | 2.48 | 2.48 | |||||||
IOH = −8 mA | 4.5 V | 3.94 | 3.8 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50 μΑ | 2 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
3 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
4.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 4 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
IOL = 8 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
II | Vl = 5.5 V or GND | 0 V to 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μΑ | |||||
ICC | Vl = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 2 | 20 | 20 | μA | ||||
Ci | Vl = VCC or GND | 5 V | 2 | 10 | 10 | pF |
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25 °C | TA = −40 °C to 125°C | TA = −40 °C to 85°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 5.5 | 7.9 | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ns | |
tPHL | 5.5 | 7.9 | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 8 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |
tPHL | 8 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 |
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25 °C | TA = −40 °C to 125°C | TA = −40 °C to 85°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 3.7 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | ns | |
tPHL | 3.7 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 5.2 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |
tPHL | 5.2 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.3 | 0.8 | V | |
VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | −0.3 | −0.8 | V | |
VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.61 | V | ||
VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 3.5 | V | ||
VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 1.5 | V |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | TYP | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
Cpd | Power dissipation capacitance | No load, | f = 1 MHz | 9.5 | pF |
TEST | S1 |
---|---|
tPLH/tPHL | Open |
tPLZ/tPZL | VCC |
tPHZ/tPZH | GND |
Open Drain | VCC |
INPUTS | OUTPUT Y | |
---|---|---|
A | B | |
H | H | L |
L | X | H |
X | L | H |
TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.
The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.
PARTS | PRODUCT FOLDER | SAMPLE & BUY | TECHNICAL DOCUMENTS | TOOLS & SOFTWARE | SUPPORT & COMMUNITY |
---|---|---|---|---|---|
SN74AHC00-Q1 | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here |
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
TI E2E™ サポート ・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。
リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の使用条件を参照してください。
TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
All trademarks are the property of their respective owners.
![]() |
この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。 |
ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。 |
The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.
TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社