デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
単一電源電圧トランスレータ
(「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
昇圧変換:
1.2 V~1.8 V
1.5 V~2.5 V
1.8 V~3.3 V
3.3 V~5.0 V
降圧変換:
SN74LV8T165-Q1 デバイスは、並列またはシリアル入力、シリアル出力の 8 ビット・シフト・レジスタです。このデバイスには、ロード・データとシフト・データという 2 つの動作モードがあり、SH/LD 入力で制御されます。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートするため、低スレッショルド回路を使って入力を設計しました。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74LV8T165-Q1 | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |