JAJSD79U April 1999 – April 2017 SN74LVC1G79
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC1G79デバイスはシングル正エッジ・トリガ、Dタイプ・フリップ・フロップで、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
データ(D)入力のデータがセットアップ時間の要件と合致すると、クロック・パルスが正に変化するエッジで、データがQ出力へ転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間のインターバルの後で、出力のレベルに影響を及ぼすことなく、D入力のデータが変化できます。
NanoFree™パッケージ技術はICパッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| SN74LVC1G79DBV | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
| SN74LVC1G79DCK | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
| SN74LVC1G79DRL | SOT (5) | 1.60mm×1.20mm |
| SN74LVC1G79YZP | DSBGA (5) | 1.14mm×0.91mm |