JAJSJE4
July 2021
TCAN1046A-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Pin Configuration and Functions
5
Device and Documentation Support
5.1
Device Support
5.1.1
Device Nomenclature
5.2
Receiving Notification of Documentation Updates
5.3
サポート・リソース
5.4
Trademarks
5.5
Electrostatic Discharge Caution
5.6
Glossary
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DMT|14
MPSS087B
D|14
MPDS177H
サーマルパッド・メカニカル・データ
DMT|14
QFND638
発注情報
jajsje4_oa
1
特長
AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
モード制御を備えた 2 つの独立した高速 CAN FD トランシーバ
ISO 11898-2:2016 物理層規格の要件に適合
機能安全対応
機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
レシーバ同相入力電圧:±12V
保護機能:
バス・フォルト保護:±58V
低電圧保護
TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
最小 9.2kbps のデータ・レート
サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
動作モード:
通常モード
リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
電源非接続時の最適化された挙動
バスおよびロジック・ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
接合部温度範囲:-40℃~150℃
SOIC (14) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3.0mm) で供給