JAJSDT6 September 2017 TIC12400
PRODUCTION DATA.
TIC12400は高度な複数スイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスで、外部のスイッチの状態を検出するよう設計されています。TIC12400は24の直接入力をサポートし、そのうち10はデジタルI/Oスイッチを監視するよう構成可能です。各入力には6つのウェット電流設定をプログラミングでき、各種のアプリケーション・シナリオに対応できます。TIC12400には10ビットADCが内蔵されており、マルチポジション・アナログ・スイッチを監視します。また、コンパレータによりMCUと独立にデジタル・スイッチを監視します。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCUを継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。TIC12400は、連続モードとポーリング・モードの2つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。また、TIC12400には各種のフォルト検出および診断機能が搭載されているため、システムの堅牢性向上に役立ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TIC12400 | TSSOP (38) | 9.70mm×4.40mm |