DATA SHEET
TL431LI / TL432LI リファレンス電流が最適化された、プログラム可能なシャント・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 25℃での基準電圧の許容公差
- 標準出力電圧の最小値: 2.495V
- 可変出力電圧: VREF~36V
- -40℃~+125℃で動作(Q温度)
- 最大温度ドリフト
- 10mV (C温度)
- 17mV (I温度)
- 27mV (Q温度)
- 出力インピーダンス: 0.3Ω (標準値)
- シンク電流能力
- Imin = 1mA (最大値)
- IKA = 15mA (最大値)
- リファレンス入力電流IREF:0.4μA (最大値)
- 全温度範囲にわたるリファレンス入力電流の偏差II(dev):0.3μA (最大値)