JAJSE11B November 2015 – September 2017 TLV1701-Q1 , TLV1702-Q1 , TLV1704-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV1701-Q1 (シングル)、TLV1702-Q1 (デュアル)、およびTLV1704-Q1 (クワッド)デバイスは、広い電源電圧範囲、レール・ツー・レール入力、低い静止電流、短い伝搬遅延時間を実現しています。こうした機能を業界標準の超小型パッケージで提供することから、これらのデバイスは市販の汎用コンパレータでは最高水準のものとなっています。
オープン・コレクタ出力により、TLV170x-Q1の電源電圧に関係なく、負電源を最大36V上回る電圧レールまで出力を引き上げることができます。
このデバイスはマイクロパワー・コンパレータです。低入力オフセット電圧、低入力バイアス電流、低消費電流、オープン・コレクタ設定により、TLV170x-Q1デバイスには、単純な電圧検出からシングル・リレーの駆動まで、ほぼすべてのアプリケーションに対応する柔軟性があります。
このデバイスは、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TLV1701-Q1 | SOT-23 (5) | 1.60mm×2.90mm |
| TLV1702-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
| TLV1704-Q1 | TSSOP (14) | 4.40mm×5.00mm |