JAJSDO3A August 2017 – November 2017 TLV320AIC3109-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV320AIC3109-Q1デバイスは、低消費電力のモノラル・オーディオ・コーデックで、モノラル・ヘッドフォン・アンプが内蔵され、複数の入力および出力チャネルを持ち、シングル・エンドまたは完全差動構成にプログラム可能です。このデバイスには広範なレジスタ・ベースの電力制御機能が内蔵されており、最低14mWの消費電力で48kHzのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)再生が可能なため、低消費電力のアプリケーションに最適です。
TLV320AIC3109-Q1の録音パスには、内蔵のマイクロフォン・バイアス、デジタル制御のマイクロフォン・プリアンプ、自動ゲイン制御(AGC)、柔軟なフロントエンド・マルチプレクサ(MUX)、フロントエンド・アナログ・ミキサ(MIX)が含まれています。録音時に、プログラム可能なフィルタを使用して可聴ノイズを除去できます。再生パスにはMIXおよびMUX機能があり、モノラルDACおよび選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して、各種の出力が可能です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TLV320AIC3109-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |
スペース