JAJSCH8A August 2016 – November 2016 TLV8801 , TLV8802
PRODUCTION DATA.
TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)ファミリの超低消費電力オペアンプは、ワイヤレス機器および低消費電力の有線機器における、コスト最適化されたセンシング・アプリケーションに理想的です。TLV880xアンプを使用すると、CO検出器、煙検出器、モーション検出セキュリティ・システム(PIRモーション・センシングのような)など、バッテリ動作時間を重視する機器において、消費電力を最小化できます。また、注意深く設計されたCMOS入力段により、バイアス電流が非常に低い(フェムトアンペア単位)ため、メガオームのフィードバック抵抗を含むトランスインピーダンス・アンプ(TIA)構成や、ソース・インピーダンスの高いセンシング・アプリケーションなど、感度の高いアプリケーションに影響を及ぼすようなIBIASやIOSの誤差が低減されます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。
TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)バージョンは、それぞれ業界標準の5ピンのSOT-23および8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。
| 型番 | チャネル | 消費電流 (標準値/チャネル) | オフセット電圧 (最大値) |
|---|---|---|---|
| TLV8801 | 1 | 450nA | 4.5mV |
| TLV8802 | 2 | 320nA | 4.5mV |
| LPV801 | 1 | 450nA | 3.5mV |
| LPV802 | 2 | 320nA | 3.5mV |
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| TLV8801 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
| TLV8802 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |