JAJSER1A
October 2017 – February 2018
TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
ブロック図
4
改訂履歴
5
概要(続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントのサポート
6.1.1
関連資料
6.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.3
コミュニティ・リソース
6.4
商標
6.5
静電気放電に関する注意事項
6.6
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DKQ|56
MPDS378A
サーマルパッド・メカニカル・データ
DKQ|56
PPTD313E
発注情報
jajser1a_oa
jajser1a_pm
1
特長
高度な負荷診断
インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
正弦波発生器内蔵
CISPR25-L5 EMC 仕様に簡単に適合
車載アプリケーション向けに、次の結果でAEC-Q100認定済み
デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40℃~125℃
デバイス HBM ESD 分類レベル:3A
デバイス CDM ESD 分類レベル:C4B
オーディオ入力
4
チャネル差動アナログ入力
4 つの I
2
C 制御ゲイン・オプション
入力インピーダンスが高いため小容量の AC 結合コンデンサに対応
オーディオ出力
4
チャネルの BTL (Bridge-Tied Load)
、並列 BTL (PBTL) のオプションあり
最大2.1MHzの出力スイッチング周波数
27W、10% THD (4Ω、14.4V)
45W、10% THD (2Ω、14.4V)
85W、10% THD (1Ω、14.4V PBTL)
14.4V、1kHz、4Ω 負荷でのオーディオ性能
THD+N <
0.01
%
出力ノイズ:
42
µV
RMS
クロストーク:-90dB
負荷診断
出力開路および負荷短絡
出力からバッテリまたはグランドへの短絡
最大6kΩのライン出力検出
入力クロックなしで動作
保護
出力電流制限
出力短絡保護
40Vの負荷ダンプ
偶発的なグランド・オープン/電源オープンへの耐性
DC オフセット
過熱
低電圧および過電圧
一般的な動作
電源電圧:4.5V~
18
V
4 つのアドレス・オプションを持つ I
2
C 制御
クリップ検出およびサーマル・フォールドバック