JAJSCY5A December 2016 – January 2017 TPS54260-EP
PRODUCTION DATA.
TPS54260-EPデバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、2.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレート出力時の消費電流を138μAまで低減できます。イネーブル・ピンがLOWのときには、シャットダウン時の消費電流が1.3μAに低減されます。
低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロー・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内にあることを示しています。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過負荷状態時に部品が保護されます。
TPS54260-EPは10ピンの熱的に強化されたHVSSOP、および10ピンの3mm×3mm VSONパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS54260-EP | HVSSOP (10) | 3.00mm×4.90mm |
| VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |