DATA SHEET
TPS54478 2.95V~6V入力、ヒカップ電流制限付きの4A同期整流降圧SWIFT™コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2つの30mΩ (標準値) MOSFETにより4Aの負荷で高効率を実現
- 200kHz~2MHzのスイッチング周波数
- 温度範囲(-40℃~+150℃)の全体で0.6V ±1%の基準電圧
- プリバイアス電圧へのスタートアップ
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
- UVおよびOVのパワー・グッド出力
- サイクル単位の電流制限とヒカップ電流保護
- 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFN (RTE)
- TPS54418とピン互換
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54478を使用するカスタム設計を作成