JAJS285E November 2007 – July 2016 TPS61160 , TPS61161
PRODUCTION DATA.
TPS61160およびTPS61161は、40V定格のFETスイッチを内蔵しており、直列LEDを駆動できる昇圧型コンバータです。この昇圧型コンバータは600kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、出力リップルの低減と変換効率の改善を実現し、小型の外付け部品を使用できます。
白色LEDの電流の初期値は、外付けのセンサ抵抗RSETにより設定され、フィードバック電圧は「代表的なアプリケーション」に示すように200mVにレギュレートされます。動作中のLED電流は、単線デジタル・インターフェイス( EasyScale™ プロトコル)を使用して、CTRLピンにより制御可能です。または、パルス幅変調(PWM)信号をCTRLピンに印加し、ディーティ・サイクルを使用して帰還基準電圧を決定することもできます。デジタルまたはPWMモードでは、TPS61160およびTPS61161はLED電流のバーストを行わないため、出力コンデンサから可聴域のノイズが発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスにはLED断線過電圧保護機能が搭載されています。この機能は、LED断線条件が発生したときにTPS61160/TPS61161をディセーブルし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えることを防止します。
TPS61160およびTPS61161は、サーマル・パッドを搭載した省スペースの2mm×2mm WSONパッケージで利用可能です。
| 型番 | パッケージ | LED断線過電圧保護 |
|---|---|---|
| TPS61160 | WSON (6) | TPS61160では26V (標準値) |
| TPS61161 | TPS61161では38V (標準値) |