このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS62850x はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM および PFM モードでは、TPS62850x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPS62850x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現できるため、出力電圧精度が高い電源を設計するのに適しており、デジタル プロセッサと FPGA の厳しい電源電圧要件を満たすことができます。
TPS62850x は 8 ピン、1.60mm × 2.10mm の SOT583 パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | 出力電流 | 出力電圧 |
---|---|---|
TPS628501DRLR | 1A | 可変 |
1.8V 固定 | ||
TPS628502DRLR | 2A | 可変 |
TPS628502ADRLR | 1.2V 固定 | |
TPS628502MDRLR | 1.8V 固定 | |
TPS628503DRLR | 3A | 可変 |
DEVICE NUMBER | OUTPUT CURRENT |
VOUT DISCHARGE |
FOLDBACK CURRENT LIMIT |
SPREAD SPECTRUM CLOCKING (SSC) |
SOFT START | OUTPUT VOLTAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS628501DRLR | 1A | ON | OFF | By COMP/FSET pin | Internal 1ms | Adjustable |
TPS6285010MDRLR | Fixed 1.8V | |||||
TPS628502DRLR | 2A | Adjustable | ||||
TPS6285020ADRLR | Fixed 1.2V | |||||
TPS6285020MDRLR | Fixed 1.8V | |||||
TPS628503DRLR |
3A |
Adjustable |