JAJSDK2B September 2012 – January 2017 TPS65051-Q1
PRODUCTION DATA.
車載インフォテインメント
オートモーティブ・クラスタ
車載用デジタル・オーディオ
TPS65051-Q1デバイスは、1つのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・セルで駆動され、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの、統合された電力管理ICです。TPS65051-Q1デバイスには、2つの高効率の2.25MHz降圧型コンバータが搭載されており、プロセッサ・ベースのシステムのコア電圧およびI/O電圧を供給します。両方の降圧型コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。
低ノイズのアプリケーションでは、ユーザーがMODEピンをHIGHにして、デバイスを強制的に固定周波数のPWMモードにすることもできます。シャットダウン・モードでの動作時には、消費電流が1μA未満に低下します。このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。TPS65051-Q1デバイスは、最大1A (DCDC1)および0.6A (DCDC2)の出力電流を供給できます。また、TPS65051-Q1デバイスには2つの400mA LDOおよび2つの200mA LDO電圧レギュレータが内蔵されており、LDOごとに別々のイネーブル・ピンを使用してオン/オフできます。それぞれのLDOは、1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧型コンバータの出力からでも、メイン・バッテリから直接でも動作できます。
TPS65051-Q1デバイスのLDO電圧は、外付けの分圧抵抗を使用して変更可能です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS65051-Q1 | VQFN (32) | 4.00mm×4.00mm |
Changes from A Revision (November 2012) to B Revision