JAJSCT1 December 2016 TPS7A91
PRODUCTION DATA.
TPS7A91は低ノイズ(4.7µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、1Aを供給でき、ドロップアウトは最大でわずか200mVです。
TPS7A91の出力は外付けの抵抗によって0.8V~5.2Vに変更可能です。TPS7A91は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。
1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A91は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FGPA)など)の電源に理想的です。
TPS7A91は、高速度通信、ビデオ、医療、テストおよび計測用途など、ノイズに敏感な部品に電力を供給するよう設計されています。出力ノイズが4.7µVRMSと非常に低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS7A91 | SON (10) | 2.50mm×2.50mm |