DATA SHEET
TPSM5601R5 60V 入力、1V~6V 出力、1.5A パワー・モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm の Enhanced HotRod™ QFN
- 優れた熱性能:85℃、空気流なしで、最大 18W の出力
- 標準的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:4.2V~60V
- 最大 66V の入力電圧過渡保護
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- EXT サフィックスの接合部温度範囲:-55℃~+125℃
- 400kHz の固定スイッチング周波数
- FPWM 動作モード
- 超低 EMI 要件に最適化
- 非スイッチング時の静止電流:26µA
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
- ループ補償またはブートストラップ部品が不要
- ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM5601R5 を使用するカスタム設計を作成