デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TS5A2066デバイスはデュアル単極単投(SPST)アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCCまでの信号をどちらの方向にも転送できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5A2066 | SSOP (DCT) | 2.95mm×2.80mm |
VSSOP (DCU) | 2.30mm×2.00mm | |
DSBGA (YZP) | 1.25mm×2.25mm |