JAJSD85A June 2017 – August 2017 TUSB8043
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
コンピュータ・システム、ドッキング・ステーション、モニタ、セットトップ・ボックス
TUSB8043は4ポートのUSB 3.1 Gen1ハブです。上流ポートでスーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード/フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピードUSB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSB接続は下流ポートで無効化されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TUSB8043 | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |
Changes from * Revision (June 2017) to A Revision