DATA SHEET
UCC256304 VINの非常に広い低スタンバイ電力の LLC共振コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
- 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
- 高度なバースト・モード
オプトカプラの低消費電力動作
- CoC Tier II規格への準拠を支援
- バースト・モードの高速終了
- 容量性領域回避手法の改良
- アダプティブ・デッドタイム制御
- ハイサイドゲートドライバ内蔵
(0.6Aおよび1.2Aの能力)
- ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
- 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護
- 広い動作周波数範囲(35kHz~1MHz)
- X Cap放電機能についてNemko認定済み
- 広いDC入力電圧範囲
- 広いAC入力電圧範囲に対応
- LLCの起動にPFCの起動は不要
- WEBENCH® Power Designerによる、カスタム設計の作成