JAJSD39 April 2017 UCC27524A1-Q1
PRODUCTION DATA.
UCC27524A1-Q1デバイスは、デュアル・チャネルで高速な、ローサイドのゲート・ドライバ・デバイスで、MOSFETおよびIGBT電源スイッチを効果的に駆動できます。UCC27524A1-Q1デバイスは、UCC2752xファミリのバリエーションです。UCC27524A1-Q1デバイスには、入力ピンで-5Vを直接扱う機能があるため、堅牢性が向上しています。UCC27524A1-Q1デバイスは2回路の非反転ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC27524A1-Q1デバイスは容量性負荷に対してソース/シンクともに最大5Aの高いピーク電流パルスを供給でき、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延が非常に小さいのが特長です(標準値13 ns)。さらに、2チャネル間の内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整流器など2つのゲート・ドライブ間のタイミングが重要なアプリケーションに最適です。また、2つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1つの入力信号で2つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTLおよびCMOS互換の低電圧ロジックに基づき、VDD電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| UCC27524A1-Q1 | MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm×3.00mm |
| 日付 | 改訂内容 | 注 |
|---|---|---|
| 2017年4月 | * | 初版 |