KOKA011 September   2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   레퍼런스
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2설계 과정
    1. 2.1 방사선 이론
    2. 2.2 벅-부스트 컨버터에서 광대역 EMI의 근본 원인
    3. 2.3 TPS55288 벅-부스트 컨버터를 사용하여 낮은 EMI를 달성하는 방법
      1. 2.3.1 임계 루프 아래에 그라운드 판 추가
      2. 2.3.2 대칭 레이아웃 구성의 사용
      3. 2.3.3 주파수 디더링 기능 사용
      4. 2.3.4 스위칭 노드에 RC 스너버 추가
      5. 2.3.5 입력 및 출력 측에서 필터 추가
  5. 3회로도 및 테스트 결과
    1. 3.1 테스트 결과
  6. 4요약
  7. 5참고 문헌

레퍼런스

스위칭 전원 공급기에서 반도체의 높은 스위칭 동작과 그로 인한 회로의 높은 di/dt 전류로 인해 EMI 노이즈는 피할 수 없습니다. EMI 제어는 스위치 모드 전원 공급 장치 디자인(SMPS)에서 가장 어려운 과제 중 하나입니다. 본 애플리케이션 자료에서는 EMI 노이즈의 근본 원인을 분석합니다. 그런 다음 EMI 소음을 최소화하기 위한 디자인 가이드 라인 목록을 제시합니다. 이 가이드라인에는 부품의 배치, 레이어 적층구조, 그라운드 판 라우팅과 관련된 레이아웃 레벨 팁이 포함되어 있습니다. 가이드 라인에는 또한 주파수 디더링, 스너버 회로 및 필터 회로 디자인과 연관된 회로 레벨 디자인도 포함되어 있습니다.