설계 목표
전압 소스 | AMC3330 입력 전압 | AMC3330 출력 전압 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VA | VB | 결과 VLL | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX |
277VAC ∠0° |
277VAC ∠120° |
±480 V | -1 V | +1 V | -2 V | +2 V |
설계 설명
이 회로는 AMC3330 절연 증폭기와 전압 분할기 회로를 활용하여 분할 탭 라인 간 절연 전압 감지 측정을 수행합니다. 라인 간 측정은 이상이 120°인 277VAC 소스 2개 사이에서 실시됩니다. 전압 분할기 회로는 라인 간 전압을 ±480V에서 ±1V로 줄여 AMC3330의 입력 전압 범위에 일치시킵니다. AMC3330은 2V/V의 고정 게인으로 ±1V의 차동 신호를 측정할 수 있습니다 AMC3330은 1.2GΩ의 차동 입력 임피던스와 2.5nA의 낮은 입력 바이어스 전류를 갖추고 있어 고전압 애플리케이션의 신호 감지에서 낮은 게인 오류와 낮은 오프셋 오류를 지원합니다.
균형 잡힌 3상 AC 전압 시스템에서 분할 탭 구성을 사용하면 2개의 라인 간 전압 측정으로 파생 방식을 통해 3개의 라인-중립 전압을 모두 측정할 수 있습니다.
설계 노트
설계 단계
DC 전송 특성
다음 그래프는 ±800V 입력에 대해 AMC3330의 시뮬레이션된 차동 출력을 보여줍니다. 출력 전압은 이전 페이지에서 계산한 바와 같이 480V의 입력 전압에서 약 2V입니다.
AC 전송 특성
시뮬레이션된 게인은 -47.62dB로, 전압 분할기 및 AMC3330의 예상 게인과 거의 일치합니다.
시뮬레이션 결과
다음 시뮬레이션은 AMC3330의 입력 및 출력 신호를 보여줍니다.
설계 레퍼런스
주요 절연 연산 증폭기 설계
AMC3330 | |
---|---|
입력 전압 범위 | ±1 V |
공칭 게인 | 2 |
입력 저항 | 0.8GΩ(일반) |
작은 신호 대역폭 | 375 kHz |
입력 오프셋 전압 및 드리프트 | ±0.3mV(최대), ±4 µV/°C(최대) |
게인 오류 및 드리프트 | ±0.2%(최대), ±45ppm/°C(최대) |
비선형성 및 드리프트 | 0.02%(최대), ±0.4ppm/°C(일반) |
절연 과도 과전압 | 6 kVPEAK |
작동 전압 | 1.2 kVRMS |
CMTI(공통 모드 과도 내성) | 85kV/µs(최소) |
AMC3330 |
대체 절연 연산 증폭기 설계
ISO224B | |
---|---|
VDD1 | 4.5V~18 V |
VDD2 | 4.5V~5.5 V |
입력 전압 범위 | ±12 V |
공칭 게인 | ⅓ |
VOUT | VDD2/2의 출력 공통 모드에서 차동 ±4V |
입력 저항 | 1.25MΩ(일반) |
작은 신호 대역폭 | 275 kHz |
입력 오프셋 전압 및 드리프트 | ±5 mV(최대), ±15 µV/°C(최대) |
게인 오류 및 드리프트 | ±0.3%(최대), ±35ppm/°C(최대) |
비선형성 및 드리프트 | 0.01%(최대), ±0.1ppm/°C(일반) |
절연 과도 과전압 | 7 kVPEAK |
작동 전압 | 1.5 kVRMS |
CMTI(공통 모드 과도 내성) | 55 kV/µs(최소) |
ISO224 |