Srinivas Seshadri, Keyur Tejani 및 Carey Ritchey
기존의 라디오 주파수(RF) 전송 신호 체인은 일반적으로 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 사용하여 베이스밴드 신호를 생성합니다. 그런 다음 이 신호는 RF 믹서 및 로컬 오실레이터를 사용하여 원하는 RF 주파수로 업변환됩니다. RF DAC 기술의 발전으로 원하는 RF 주파수에서 신호를 직접 생성할 수 있으므로 RF 전송 신호 체인의 설계 및 복잡성을 크게 간소화할 수 있습니다.
고주파 RF DAC는 균형 잡힌 차동 출력을 가지고, RF 전송 체인과 안테나는 단일 종단입니다. 역사적으로 RF 엔지니어는 패시브 발룬과 중간 단계 RF 게인 블록 두 개를 사용하여 차동-단일 종단(D2S) 변환을 수행하고 RF 신호의 소비 전력을 증가해 왔습니다. 그러나 패시브 밸런스는 넓은 대역폭에서 작동해야 하는 경우 큰 PCB(인쇄 회로 보드) 풋프린트, 높은 삽입 손실, 불량 일치, 게인 및 위상 불균형 등 몇 가지 제한이 있습니다. 또한 RF 패시브 발룬은 DC에서 또는 그 주변의 작동을 지원할 수 없습니다.
D2S RF 증폭기는 차동 신호를 단일 종단 신호로 변환하고 넓은 대역폭에 걸쳐 게인을 제공할 수 있는 모놀리식 디바이스입니다. 이 문서에서는 기존의 패시브 발룬 및 RF 게인 블록 접근 방식에 비해 D2S RF 증폭기를 사용할 때의 이점을 설명합니다.
그림 1에는 DAC 버퍼와 전력 증폭기(PA) 사전 드라이버로 사용되는 TRF1108 D2S RF 증폭기가 나와 있습니다.
RF DAC 출력에서 D2S 변환을 수행하는 패시브 발룬은 특히 광대역이 필요한 경우 부피가 크고 비용이 많이 드는 경우가 많습니다. 패시브 발룬의 풋프린트가 커지면 PCB 면적이 증가하고,특히 멀티 채널 RF DAC에서 사용할 경우 PCB 트레이스가 길어 RF 성능을 제한합니다. 또한 광대역 패시브 밸런스도 높은 삽입 손실을 가지고 있어 신호 전력 손실을 보상하기 위해 고성능 RF 게인 블록이 필요합니다.
TRF1108 D2S RF 증폭기는 D2S 변환을 수행하고 게인을 제공하는 모놀리식 디바이스입니다. DC-12GHz를 지원하는 대역폭을 지원하는 D2S RF 증폭기를 DC에서 멀티 기가헤르츠까지 광대역 DAC 버퍼 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. TRF1108에는 2mm x 2mm의 작은 PCB 풋프린트가 있어 PCB 영역이 줄기 때문에 라우팅 시간이 단축되고 RF 성능이 향상됩니다.
그림 2에서는 TRF1108의 2mm x 2mm PCB 풋프린트를 보여주며, 필요한 PCB 영역을 줄여 TRF1108 DAC39RF10 평가 모듈에서 라우팅이 단축되고 RF 성능을 개선하는 것을 보여줍니다.
레이더 시스템 설계자는 원하는 범위, 해상도 및 안테나 크기에 따라 작동 주파수를 선택합니다. 넓은 대역폭 범위의 RF DAC와 D2S RF 증폭기가 결합된, RF 전송 신호 체인의 영향을 최소화하면서 여러 주파수 대역 애플리케이션에 하드웨어 설계를 재사용할 수 있습니다.
RF DAC와 D2S RF 증폭기를 결합하면 디지털 빔포밍을 통해 고밀도 위상 배열 레이더 애플리케이션에 다양한 이점을 제공할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션에서는 여러 DAC 출력이 수많은 안테나에 연결되고, 각각 상호 상대적인 위상 전환 RF 신호를 전송합니다. 멀티 채널 RF 샘플링 DAC 및 트랜시버는 단일 다이 및 패키지 내에 여러 DAC를 통합합니다. 이러한 통합을 통해 시스템 설계를 간소화하고 하드웨어 크기와 복잡성을 줄일 수 있습니다. 하지만 이러한 멀티 채널 RF DAC가 지원하는 가능한 가장 높은 밀도를 효율적으로 활용하려면 소형의 고성능 D2S RF 증폭기가 필요합니다.
전통적으로 RF DAC와 함께 사용되는 광대역 패시브 밸런스는 양호한 입력 및 출력 반환 손실을 유지하는 데 어려움이 있으며, 반환 손실은 입력 및 출력 종단 임피던스에도 민감합니다. 이 감도는 관심 RF 대역 전반에서 임피던스가 다양하여 전송된 신호의 원치 않는 게인 편차를 생성합니다. TRF1108의 차동 입력은 100Ω에 임피던스 정합이 됩니다. TRF1108의 단일 종단 출력은 50Ω에 광대역으로 매칭되어 반환 손실이 개선되고, 넓은 RF 대역폭에서 매우 평평한 통과 대역 응답을 생성합니다(그림 3 참조).
그림 4TRF1108의 정합 입력 및 출력이 RF DAC와 결합할 때 100MHz~8GHz의 플랫 통과 대역 응답을 만드는 방법이 표시됩니다.
광대역 패시브 RF 발룬은 RF DAC에서 최대 신호 전력 레벨을 줄이는 높은 삽입 손실을 제공합니다. 패시브 발룬을 따라 삽입 손실을 보상하고 RF 신호의 전력 레벨을 높이기 위해 단일 종단 고성능 RF 게인 블록이 필요합니다. 단일 종단 RF 게인 블록은 일반적으로 2차 비선형성 성능이 저하되며 신호 대역폭이 여러 옥타브에 걸쳐 있는 경우 결과 왜곡을 필터링할 수 없습니다. 또한 광대역 발룬의 부실한 게인과 위상 불균형은 더욱 불균형으로 이어져 RF 신호의 2차 비선형성을 떨어뜨리게 됩니다.
TRF1108 같은 D2S RF 증폭기는 향상된 게인 및 위상 불균형 성능을 구현하는 데 도움이 되는 피드백 기술을 포함합니다. 입력의 차동 특성은 단일 종단 RF 게인 블록에 비해 2차 왜곡을 개선합니다. TRF1108 D2S RF 증폭기는 다중 옥타브 RF 전송 애플리케이션에 향상된 2차 비선형성을 제공합니다.
RF DAC의 기술 발전으로 레이더, 소프트웨어 정의 무선, RF 테스트 및 측정 장비 분야의 유연한 광대역 RF 애플리케이션을 구현할 수 있게 되었습니다. 여러 RF DAC를 다중 채널 DAC 및 RF 샘플링 트랜시버에 통합하면 전송 신호 체인 설계가 간소화되고 다중 전송 RF 및 위상 어레이 애플리케이션에서 큰 PCB 영역의 필요성이 줄어듭니다.
TRF1108과 같은 D2S RF 증폭기는 DC에서 12GHz까지의 RF 신호 대역폭을 제공합니다. 이는 RF DAC의 넓은 RF 대역폭과 성능을 보완합니다. 단일 칩 D2S RF 증폭기인 TRF1108은 클래식 패시브 발룬과 RF 게인 블록을 개선합니다. 또한 더 작은 PCB 영역, 줄어든 RF 라우팅 길이, 더 나은 매칭, 향상된 성능을 제공합니다. 따라서 더 높은 밀도, 더 나은 성능, 유연한 RF 전송 설계가 가능합니다.
모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.