NEST004 February 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
無論您是選擇 MCU 來解決新的設計難題、決定跨新產品平台使用的最佳可擴充 MCU 系列,或是重新設計現有系統來改善永續供應並降低成本,TI 的 MSPM0 (Arm® Cortex®-M0+ MCU) 產品組合專爲您打造。MSPM0 不只是微控制器本身而已。它將提供更多系統成本最佳化、可重複使用的更多程式碼,以及更快速的開發,即使您不是 MCU 專家。MSPM0 可讓您專注於真正重要的事情:區分您自己的產品和最終用戶體驗。
憑藉二十多年的專業技術設計出 TI 的 MSPM0 產品組合,在涵蓋的 500 多種 MCU 產品中實現最佳類比和低功耗性能,簡化成本最佳化、符合未來需求及平台移植的艱辛工作,使您能夠專注於產品特色的差異化,而不是只有了解 MCU 而已。
利用更多選項在可廣泛擴充的產品組合中利用 130 種以上具最佳成本效益的裝置,搭配業界最周全的類比選項,探索可使用 MSPM0 MCU 快速建立的無限可能。以採用多重來源的 300-mm 晶圓製造策略打造,而該策略運用了 TI 在低功耗嵌入式快閃記憶體內部製造產能方面領先業界的投資,以及業界最小的引線封裝,如此優越條件下,您還能到哪裡找下一個 MCU 呢。
![]() |
可廣泛擴充 |
|
![]() |
成本最佳化 |
|
![]() |
使用方便 |
|
平臺功能
|
在嵌入式系統中,MCU 有三項核心責任:必須準確、可靠地測量真實世界、處理量測資料以做出重要決策,並以輸出模組或通訊介面做出決策。整合式電路的關鍵功能結合,讓裝置選擇更具挑戰性。選擇能兼顧全部三個層面的 MCU 通常會在可擴展性、成本或易用性方面帶來負面取捨。TI 的可擴展、最佳成本效益和 簡單易用的 MSPM0 MCU 產品組合的最大重點在於不犧牲品質的情況下,以更出色的效能完成 MCU 的全部三個核心任務,進而達到無限可能的宗旨。
MCU 應用需求也會隨時間演進。新專案通常需要變更以協助降低成本、增加新功能,或改善供應連續性。MSPM0 具有廣泛的可擴展性,讓工程師藉由再利用硬體和軟體,從起點一路順利邁向目的地,無論目的地需要較低成本的裝置或較高效能的裝置。MSPM0 是專為針腳至針腳相容性和軟體相容性而開發,不僅能讓設計人員擴展快閃記憶體選項,也能涵蓋範圍最廣的類比周邊設備、數位周邊設備和運算效能。
更多選項。 | 無限的可能性。 |
|
電器設備:實作從簡易感測器及使用者介面模組到 FOC 馬達驅動器等所有項目 |
建築自動化:運用晶片內建類比與低功耗架構,打造更精確的建築安全與消防安全系統 | |
工廠自動化:以最小封裝尺寸進行設計,支援 125°C 環境溫度及可擴充的記憶體選項 | |
電網基礎設施:領先業界的冷啟動時間,適合電路監控應用,可與 TI 計量前端配對以進行電能計量和監控 | |
照明: 新增對 DALI 通訊協定的支援,以 FreeRTOS 建構,並運用高達 100,000 個快閃記憶體程式清除週期進行資料儲存 | |
醫療:利用整合式截波放大器減少健康監控應用的物料清單 | |
馬達驅動:利用更高的 CPU 效能實作梯形波和 FOC 演算法,以更快速且更精確的 ADC 處理資料 | |
電力輸送:整合可編程充電與電量計量應用的低側電流感測 | |
有線通訊:Bridge CAN-FD、LIN、DALI、智慧卡、曼徹斯特、IrDA、SM-BUS、1 線及其它 |
運用 MSPM0 MCU 展開您的下一個 MCU 設計,加快速度並以最低成本上市,同時以業界最佳化軟體為基礎,並以低成本 MCU 製造產能投入最多投資。
透過針腳對針腳相容性和軟體相容性,發揮硬體和軟體投資的最大效益。從基本、低針腳計數的 32-MHz MCU 到更多整合式 MSPM0G350x 80-MHz MCU 與 CAN-FD 和最佳類比產品,MSPM0 具備專為各種應用領域最佳化的功能組合。
提高運算能力不過時 |
|
廣泛的記憶體與封裝選項 |
|
三種可擴充等級的業界領先類比技術 |
|