Tim Henderson
為了滿足消費者對更舒適、功能更豐富的駕駛體驗的需求,原始設備製造商 (OEM) 正面臨著日益嚴峻的挑戰:擴展車艙內安全系統感測能力,以滿足不斷變化的法規要求,同時將設計複雜性和成本降到最低。歐洲新車評估計畫 (Euro NCAP) 和其他標準即將發生變更,這將改變授予新車安全分數的方式,鼓勵 OEM 在其車輛中納入更多感測功能。
傳統上,若要擴展車內感測應用,以支援占用監控、車內兒童偵測和入侵偵測等功能,必須增加離散式感測器。然而,透過深度學習 (邊緣人工智慧 [AI]) 功能,雷達感測器 SoC 的最新創新現在可在單一裝置中支援多種功能。透過經過訓練的演算法在本機處理車內資料,有助於汽車系統設計人員解決複雜性問題,並將系統成本降至最低。
在本文中,我將探討 OEM 設計挑戰,以及支援邊緣 AI 的 60GHz 雷達感測器如何協助汽車設計人員解決這些挑戰。
為了因應最新設計趨勢和法規要求,OEM 正著重於三個主要的車艙內感測應用:用於安全帶提醒的占用監控、存在偵測 (特別是車內兒童偵測) 和入侵偵測。這些感測應用對於乘員在整個駕駛過程中的安全極為重要,如 圖 1 所示。
本節將討論每個功能,重點介紹 OEM 在設計過程中所面臨的設計挑戰。
由於這些車艙內感測應用的性能要求日趨嚴格,OEM 正尋求能夠降低成本並簡化設計的新技術。
AWRL6844 60GHz mmWave 雷達感測器的設計目的在於透過單一裝置協助解決這些設計挑戰,同時也將系統成本降低 20 美元。圖 2 顯示車輛中典型感測器分布與使用 AWRL6844 的單一感測器設計方法的比較。表 1 顯示實作多個車艙內感測應用時每個模組的平均成本。
模組 | OEM 模組 |
---|---|
UWB 模組 (車內兒童偵測) | $5 |
超音波模組 (入侵偵測) | $10 |
重量感測器模組 (占用偵測) | $24 (三個座位,每個 $8) |
AWRL6844 的 16 個虛擬通道提供強化的空間解析度,可在運轉時偵測和定位車輛中的乘員。AI 處理高解析度資料有助於雷達區分生物和非生物物體。這些演算法可在短時間範圍內編譯資料,以更快速、可靠地偵測和定位乘員,同時也減少錯誤偵測。在整合式數位訊號處理器上執行的智慧型叢集演算法,也可透過濾除車輛移動所造成的雜訊,以高準確度判斷車輛中是否有人員存在。圖 3 示範了 AWRL6844 區分第二排座椅中乘客和一堆水瓶的情況。
AWRL6844 的廣泛視野也可提高能力,以偵測在擱腳空間與面朝後汽車座椅中的兒童,在舊版存在偵測系統中,這類位置通常是盲點。車內兒童偵測軟體採用混合處理方法,傳統雷達處理技術首先擷取重要資訊,而本機機器學習模型則使用即時資料建立區分成人與兒童的分類系統 (如 圖 4 所示)。這種混合方法可以更快地調諧和修改模型,以納入新的測試案例或要求,進而縮減 OEM 部署時間。TI 的物理資訊神經網路可協助系統做出更智慧的決策,進而達到 >90% 的分類準確率。
在入侵偵測方面,AWRL6844 的整合式低功率模式和機器學習價值鏈有助於強化感測功能,而不會在車輛關閉時耗盡電池電力。AWRL6844 感測並計算入侵者偵測事件的頻率可達每秒 10 次,而在該期間消耗的功率 <50mW。這可防止電池耗盡,鑑於電池供電的電動車日益普及,這一點非常重要。除了低功率之外,AWRL6844 還透過在晶片內建加速器上執行入侵者偵測處理,以將偵測時間降到最低,並維持高準確度,同時盡可能地減少裝置上其他核心的中斷。圖 5 顯示 AWRL6844 濾除環境中雜訊的能力,以將因車輛抖動或車外移動所觸發的誤報降至最低。
對 OEM 而言,在滿足嚴格的安全與保全要求時,成本是一項持續的挑戰。透過 AWRL6844,OEM 可以從低功率應用擴展到高性能應用,而無需擔心整合針對單一使用案例量身打造的三種獨立技術的複雜性。優異的偵測、定位與分類功能,再加上改良的錯誤偵測性能,最終可為消費者帶來流暢且更便利的體驗。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。