NEST146 March 2025 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136
Kia Rahbar
想像人形機器人試圖穿針引線,或是協作機器人 (cobot) 在食品加工廠處理易碎物品。任何一點計算錯誤都會導致其偏離目標。
對機器人技術而言,精密度就是一切。電流和電壓感測技術的進步顯著提高了機器人處理複雜任務的能力,使其具有更快的扭力反應,進而做出更流暢、更像人類的動作。而功能隔離式轉換器使機器人可以在更小的設計中進行更精確的馬達控制,讓機器人變得更智慧、更安全且更有效率。
隨著 60V 以下的自主行動機器人和人形機器人等機器人承擔越來越複雜的角色,這些機器人需要運作更長的時間並提高電源效率。準確的電流和電壓感測測量會直接影響精密度和快速扭力反應時間,使機器人能夠更快速、更精確地到達其位置和方向。對於提供安全導航和執行突發任務(例如對負載或環境條件的變化做出反應)而言,奈秒之間的反應就是關鍵。這些測量值為機器人的控制系統提供了即時資料,讓機器人能夠即時調整其動作並在執行任務期間保持精密度。圖 1 顯示電流和電壓感測的準確度如何協助機器人提高精密度。
儘管電壓和電流感測解決方案可以為現今的機器人系統帶來優勢,但更高性能的感測仍面臨許多挑戰。最普遍的挑戰是如何針對提供給馬達的電流和電壓,執行準確、低雜訊的測量。在現今的機器人系統中,三相逆變器會以低電流或電壓位準運作,並會產生暫態雜訊,可能會干擾現有非隔離式感測器量測的準確度。
在設計需要以極平穩和可控的方式執行複雜任務的精細運動技能的機器人時,可能會面臨較慢的扭力反應和較不精密的運動等重大挑戰。
設計工程師面臨的另一個挑戰是,許多機器人(包括移動機器人)均是由電池供電,因此很難在維持性能的同時最佳化能源效率。電力不足還可能導致系統故障、任務持續時間受限和營運成本增加。
除了性能挑戰外,小型人形機器人中用於額外感測電路的空間也十分有限。在不顯著增加模組尺寸或系統重量的情況下,整合電流和電壓感測電路是一個重大的挑戰。
進行機器人設計時,需要在高電壓域和低電壓域中隔離電源和控制電路。為了防止短路事件或過電壓狀況,需要快速準確地偵測這些故障,以防止損壞其他元件。
為了克服傳統機器人設計的設計挑戰,TI 的功能隔離式轉換器可讓設計人員實現平穩的扭力操作和精確的馬達控制,同時在 <60V 的精巧設計中維持小尺寸和低成本。
AMC0106M05 和 AMC0106M25 功能隔離式 ΔΣ 電流感測調變器,以及 AMC0136 功能隔離式電壓感測調變器,均可進行更精確的電流與電壓量測。相較於目前的 8 至 11 位元類比解決方案,這些裝置具有 12 至 14 個有效位元數 (ENOB),如 圖 2 所示。測量精密度的提升可改善低電流與電壓位準的測量結果,以利進行精細的機器人任務與移動。
電氣隔離調變器具有 150V/ns 的高共模暫態抗擾度 (CMTI),可提高雜訊抗擾度和系統級失調漂移。數位介面可確保脈衝寬度調變切換不會影響量測準確度。這些功能讓機器人設計人員能夠使用 50V/ns 或更快的快速切換速度,來實現高效率氮化鎵馬達設計。高 CMTI 還可降低切換閘極時電源接地雜訊干擾微控制器的風險,進而防止資料損毀和性能下降。
除了功能隔離式調變器所帶來的性能優勢外,這些裝置採用了 3.5-mm x 2.7-mm 封裝(請參見圖 3),可將感測解決方案尺寸縮減 50% 以上。這種更小的外型尺寸也可縮減印刷電路板 (PCB) 的尺寸,進而打造出更小的機器人。
為了防止短路事件或過電壓狀況等故障,AMC21C12 功能隔離比較器有助於達到 290ns 反應時間。這種故障偵測速度可快速關閉閘極驅動器,有助於防止對系統中其他元件造成損壞。
隨著功能隔離式感測和高速扭力反應的預期進步,人們可以試想機器人的未來可能性。機器人可以執行先進的顯微手術或高速組裝微型電子設備。自主行動機器人可在複雜環境中更有效率地導航;協作機器人可在裝配線中更安全地工作;而人形機器人則可執行複雜的維修工作,甚至可以洗衣服。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司