カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
TI の計測アンプの利点
優れた DC 精度
ゼロ ドリフトで長期的な安定性を確保し、e-trim によりパッケージのストレス パラメータの変動を解消し、0.001% (1ppm) の薄膜抵抗で高い CMRR と低ゲイン誤差を維持します。
入力過電圧保護 (OVP)
最大 ±60V の入力 OVP (過電圧保護機能) を搭載した TI の 36V 計測アンプを使用すると、ディスクリートの保護方式に比べて、非常に堅牢なソリューションを実現できます。
低ノイズ、広帯域
最大 28MHz という業界で最も広い帯域幅や、1nV/ √Hz の超低ノイズを達成する TI の高効率スーパーベータ アンプを採用すると、最高分解能の測定を実現できます。
小型パッケージ、低消費電力
リードレスの 3 x 3mm WSON パッケージで基板サイズを節減し、最小 50μA のマイクロパワー アンプでバッテリ動作期間を延長することができます。
技術リソース
TI プレシジョン ラボ - 計測アンプ
計測アンプに関する FAQ
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
設計と開発に役立つリソース
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
代替ピン配置の SO-8 (D) パッケージに封止した各種計測アンプの評価基板
INAEVM-ALT-SO8 は代替ピン配置を採用した計測アンプの評価基板 (EVM) です。この基板を使用すると、user's guide (英語) に図示するピン配置を採用した SO-8 (D) パッケージに封止済みの各種高精度計測アンプのプロトタイプ製作を簡素化できます。この評価基板 (EVM) は部品未実装ボードなので、計測アンプ・デバイスのサンプルを別途注文する必要があります。