カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
SoundPlusTM オーディオ オペアンプ
TI のオーディオ オペアンプの利点
比類のない THD 特性
TI の各種オーディオ デバイスは、独自の歪みキャンセル技術を活用し、0.000025% (1億分の25、0.25ppm) の低 THD+N レベルを達成可能
優れたノイズ特性
バイポーラと CMOS 両方の技術を使用し、ノイズが業界最小クラスのアンプを供給
小型パッケージ
各種デュアルチャネル製品は小型の 3 x 3mm パッケージ、各種クワッドチャネル製品は 4 x 4mm パッケージに封止
技術リソース
Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits
Optimizing Noise and Power with Super Beta-Fully Differential Amplifiers
オンチップ薄膜抵抗で実現する高性能オーディオ回路
設計と開発に役立つリソース
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。