ライン・ドライバ

開発中の通信システムの実現に貢献する、DSL (加入者回線) と PLC (電力線) ライン ドライバ。

parametric-filter製品をすべて表示
DSL (デジタル加入者回線) と PLC (電力線通信) 向けの TI の高度なライン ドライバは、大出力電力とフレキシブルな電源電圧のオプションを取り揃え、現在と次世代両方の有線通信システムの需要に対応します。これらのドライバには大出力の駆動能力があるため、Li-Fi (光無線) 通信システム向けの LED ドライバという用途にも適しています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

DSL ライン ドライバ

ADSL、VDSL、VDSL2、G.Fast をサポートするライン ドライバは、CPE(顧客構内設備)と CO(本社オフィス)の各アプリケーションに最適です

PLC ライン ドライバ

狭帯域(G3、PRIME、CENELEC)通信と広帯域(G.HN、HPLC、BPL)通信をサポートする電力線通信(PLC)ライン ドライバ

THS6232
ライン・ドライバ

同相バッファ搭載、差動、広帯域、PLC と HPLC ライン ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.68

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
ライン ドライバの性能を最大限に引き出すには、選定プロセスでこれらのガイドラインを考慮してください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
PLC (電力線通信) ライン ドライバで最大の性能を実現するには、設計者向けのこれらの重要なパラメータとガイドラインを考慮してください。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Wireline Data Transmission and Reception
高周波成分が存在する信号の送信、周波数に依存する減衰の補償、信号の受信とその後の処理を実行するシステムのアーキテクチャの詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
THS6212 の評価モジュール
The THS6212 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the THS6212, which is single-port current-feedback architecture, differential line driver amplifier system in a 24-pin QFN package. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of THS6212 in a gain (...)
評価ボード
THS6222 の評価基板
この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。このアンプは、ゲインが 10V/V の差動入力を受け入れ、差動出力を供給するように構成されています。この基板は複数のジャンパを実装しており、複数のバイアス モード間でデバイスを簡単に切り替えることができます。また、1 個のポテンショメータを実装しており、IADJ (...)
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)