3D スキャン製品とマシン・ビジョン製品

高速でフル プログラマブルな構造化光およびパターン投影アプリケーション向けに最適化済み

parametric-filter製品をすべて表示
TI の DLP® 技術は、3D スキャンと 3D マシン ビジョン向けの高速チップで構成された幅広い製品ラインアップを取り揃えています。プログラマブルなパターン、スケーラブルなプラットフォーム、高速ピクセル データ レートという特長を活用し、革新的な構造化光設計と、他のパターン生成ソリューションを実現することができます。サード パーティーの光学モジュール、アルゴリズム ソフトウェア、設計サポートを活用すると、設計を迅速に開始できます。 

カテゴリ別の参照

1 ビット動作の場合の最大パターン レート別に選択

主なアプリケーションの概要

歯科用 3D スキャナ
DLP テクノロジーを採用した 3D スキャンを活用すると、高速、高精度、小型フォーム ファクタの口腔内スキャナを設計できます
AOI/SPI (自動光学検査と半田ペースト検査)
半田ペースト検査 (SPI) と自動光学検査 (AOI) システムで、3D の優れた成果を実現します
マシン ビジョンとロボット
リアルタイムで高精度の成果を実現するマシン ビジョンとロボット向け 3D スキャン システムを設計できます

DLP テクノロジーを採用した 3D スキャンを活用すると、高速、高精度、小型フォーム ファクタの口腔内スキャナを設計できます

プログラマブルな構造化光パターンを使用して、歯科向けの非接触型高精度 3D スキャン画像をリアルタイム生成します。小型フォーム ファクタのスキャナを使用し、口内に向かって構造化光パターンを投影すること、または小型デスクトップ スキャナを使用してモールド (型を取る) のスキャンと印象を実施することができます。

このポイント クラウドは、歯科向け 3D プリント、モールド (型を取る)、他の高度な分析に直接使用できます。さまざまな CAD モデルの形式でデータをエクスポートできます。

DLP 技術を採用した 3D プリントの利点:

  • 高解像度
  • 高速なスキャン速度とプログラマブルなレート (出力速度)
  • 信頼性の高い MEMS テクノロジー

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-080001 – ポータブル 3D スキャナ向け、小フォーム・ファクタの構造化光パターン・ジェネレータのリファレンス・デザイン
  • TIDA-00254 – DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション
製品
  • DLP2010LC – 0.2 インチ、WVGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP3010LC – 0.3 インチ、720p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4500 – 0.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
  • DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール
  • DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール
技術資料

半田ペースト検査 (SPI) と自動光学検査 (AOI) システムで、3D の優れた成果を実現します

プログラマブルな構造化光パターンを使用し、AOI (自動光学検査) と SPI (半田ペースト検査) で高速かつ高精度の成果を実現します。高解像度の構造化光パターンを高速で投影し、カメラまたはセンサで光の歪みをキャプチャします。

このポイント クラウドは、品質検査、計測、他の高度な分析に直接使用できます。さまざまな CAD モデルの形式でデータをエクスポートできます。

DLP 3D プリント技術の利点:

  • 高解像度
  • 構造化光パターンを包括的にプログラム可能
  • 高速なスキャン速度
  • 信頼性の高い MEMS テクノロジー

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00254 – DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション
製品
  • DLP4710LC – 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP6500FYE – 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP670S – 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
  • DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール
  • DLPLCR67EVM – DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板
技術資料

リアルタイムで高精度の成果を実現するマシン ビジョンとロボット向け 3D スキャン システムを設計できます

プログラマブルな構造化光パターンを使用してリアルタイムでマシン ビジョンを実現します。フレキシブルな構造化光パターンを高速で投影し、光の歪みをカメラまたはセンサでキャプチャして、ロボット システム向けの 3D データを生成します。

このポイント クラウドは、高精度ロボットや産業用システムのガイダンス、オリエンテーション (情報伝達)、意思決定、分析に直接使用できます。

DLP 3D プリント技術の利点:

  • 構造化光パターンを包括的にプログラム可能
  • 高速なスキャン速度
  • 高解像度
  • 信頼性の高い MEMS テクノロジー

主なリソース

製品
  • DLP670S – 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
  • DLP4710LC – 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
  • DLP3010EVM-LC – DLP® 3010 ライト・コントロールの評価モジュール
  • DLP4710EVM-LC – DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール
  • DLPLCR50XEVM – DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板
技術資料

TI の DLP 3D スキャン / マシン ビジョン製品の特長

checkmark

フレキシブル、かつプログラマブル

パターンとデータレートがフル プログラマブルであることを活用し、環境、照明、スキャン対象に基づいてシステムを最適化することができます。

checkmark

高速な精度と精細さ

最大 32kHz のレートと最大 4M ピクセルの解像度でパターンを生成します。最大 16 ビットのビット深度で、精度と精細さを強化できます。

checkmark

幅広い波長をサポート

これらの製品は、355 ~ 2,500nm の範囲内にある指定の波長と、広い範囲の光源に対応し、高い信頼性を確保して動作する設計を採用しています。

3D スキャン製品とマシン・ビジョン製品 の設計と開発

開発中アプリケーションに最適なチップセットの検討、評価基板を使用した設計の迅速なプロトタイプ製作、入手可能な最新ソフトウェアのダウンロード、光学モジュール メーカーの選定、オンライン エンジニアリング サポートの活用による設計上の問題の解決、サード パーティーによる設計 / 開発エコシステムを活用した、ソリューションの市場への迅速な導入、という一連の業務を実行することができます。

ハードウェア

信頼性の高いこれらの評価基板 (EVM) と技術資料を使用し、開発中アプリケーションに適したデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) とコントローラの評価を開始します arrow-right

ソフトウェア

開発に使用する DLP コントローラ、SDK (ソフトウェア開発キット)、GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス)、または API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) に適したファームウェア (FW) をダウンロードします arrow-right

光学モジュール

デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) など既製光学モジュールを取り扱っているメーカーを選定すると、開発期間を短縮できます arrow-right

教育用リソース

TI のエンジニアから迅速で信頼性の高い技術サポートを受けることができます。これらのエンジニアはお客様の技術的な質問に回答し、設計時に直面する課題の解決に役立つ知識を公開しています arrow-right

パートナー

設計と開発のエコシステムに属するさまざまなサード パーティーと連携して業務を進めることができます。それらの企業は、光学モジュール、設計サービス、専用ソフトウェア、特化型コンポーネントを提供します arrow-right

設計と開発に役立つリソース

光学モジュール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

リファレンス・デザイン
DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション

LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン・ビジョン・リファレンス・デザインで、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン・ビジョン・システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)

リファレンス・デザイン
ポータブル 3D スキャナ向け、小フォーム・ファクタの構造化光パターン・ジェネレータのリファレンス・デザイン
この 3D スキャン・リファレンス・デザインは、構造化照明三角測量技術を使用するポータブル 3D スキャナとマシン・ビジョン・アプリケーションの開発期間を短縮できます。DLP® テクノロジーにより、物体上に柔軟性の高いパターンを投影できます。このリファレンス・デザインは、DLP® Pico™ 0.2 インチ TRP WVGA DMD (DLP2010) (DLPC3470 ディスプレイとライト・コントローラ搭載) を使用します。  (...)

3D スキャン製品とマシン・ビジョン製品 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP ラボ:光制御
このトレーニングは最初に、DLP® テクノロジーの基礎や、機械的な検討事項を解説します。それらを土台とし、設計プロセスを迅速かつ簡単に進めるのに役立つ、トレーニング向けに専用制作した特定用途向けのトピックを取り扱います。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A)
DLP 3D スキャンとマシン ビジョンの技術や、アプリケーションに関する理解を深め、コンポーネントを比較する方法で、構造化光アプリケーションに最適な製品を見つけることができます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
電磁スペクトルの各領域での DMD ウィンドウと透過効率について説明します。
document-pdfAcrobat PDF
DLPC964
可視光製品 (420 ~ 700nm)

DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 638