フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ

同期/非同期メモリ・ストレージ

parametric-filter製品をすべて表示
900 種類を上回るカウンタ、フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ・ロジックで構成された TI の広範な製品ラインアップから、同期 / 非同期のブール値メモリ・ストレージ・オプションを検索できます。これらのデバイスは、多様な入出力構成と複数のパッケージ・オプションを取り揃えており、広範な設計要件に対応できます。

カテゴリ別の参照

SN74AC165-Q1
シフト・レジスタ

車載、1.5V ~ 6V、8 ビット、パラレル ロード シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.122

SN54SC8T574-SEP
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

ロジック レベル シフタを搭載、耐放射線特性、オクタル、D タイプ フリップ フロップ

SN74LV4040B-EP
カウンタ

エンハンスド製品、12 ビット非同期バイナリ カウンタ

概算価格 (USD) 1ku | 1.25

SN74ACT174-Q1
D タイプ・フリップ・フロップ

車載、リセット機能搭載、TTL 互換入力、ヘキサ、D タイプ フリップフロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.109

SN74AC165
シフト・レジスタ

1.5V ~ 6V、8 ビット、パラレル ロード シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.103

SN74LV8T374-EP
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

ロジック レベル シフタを搭載、エンハンスド製品、オクタル、D タイプ フリップ フロップ

概算価格 (USD) 1ku | 1

TI の各種フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタの主な利点

checkmark

業界で最も幅広い製品ラインアップ

900 種類以上のカウンタ、フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、開発中ロジックの多様なニーズに対応します。

checkmark

各種次世代コントローラ向けに最適化済み

最新のマイクロプロセッサ技術を実現可能 

checkmark

最新の各種業界規格の認証取得済み

車載、宇宙、ミリタリー、産業用の各品質要件を満たすためのテストと製造方法

checkmark

業界最小クラスのパッケージ

業界最小クラスのパッケージで、基板面積の最大活用と密度の向上に貢献。 

フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタの一般的なアプリケーションや用途

マイコンへの入力数が増加

マイコンを使用するときに一般的に発生する問題は、複数のセンサを読み取るための十分な GPIO ピンがないことです。パラレル入力、シリアル出力のシフト・レジスタを使用すると、入力の数が同じまま、それより少ない数の GPIO ピンと組み合わせて、マイコンで読み取りを行うことができます。

モーメンタリ・スイッチをトグル・スイッチに変換

一部のシステム機能は、システムの主電源スイッチなどにトグル・スイッチを必要とすることがあります。このビデオは、プッシュ・ボタンまたはモーメンタリ (瞬時:スイッチを押している間だけ導通) スイッチを使用してこの切り替えを行う方法を簡単に説明します。

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic
ソリッドステート・リレー (半導体リレー) は、多くの新しいデジタル・システムで従来の機械式リレーを置き換えています。特に、スマート・サーモスタットやビル制御パネルなどの小型フォーム・ファクタ・アプリケーションに適しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Designing with Shift Registers
シフト・レジスタは、システム・コントローラで使用できる入出力 (IO) ピンの総数を実質的に増やすために、シンプル、低コスト、フレキシブルな方法を実現します。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
Design an Alarm / Tamper Circuit with an S-R Latch (英語)
アラーム回路は、システムの重要な部分に使用され、イベントのフラグを立てて対処する必要があります。このビデオでは、アラームトリガ・イベントを見逃さないようにするための簡単なラッチングソリューションを紹介します。