ロジックと電圧変換

あらゆる設計に欠かせない製品

parametric-filter製品をすべて表示
標準ロジック デバイスと最新の低消費電力ロジック製品で構成された、業界最大の製品ラインアップをご覧ください。各種ロジックと電圧変換デバイスで構成された TI の製品ラインアップは、市場で初めてリリースされた (当時) 最小パッケージのバイポーラ ロジック IC を含め、多様な製品を取り揃えています。ユニバーサル評価基板 (EVM) を使用すると、認証と開発の目的で各種デバイスを簡単に評価できます。 

カテゴリ別の参照

TI のロジックと電圧変換を選択してください

checkmark

小型ソリューション サイズ

リード付きとリードなしのパッケージラインアップをご確認ください。最小 0.8mm x 0.8mm x 0.4mmのオプションも含みます

checkmark

業界で最も規模が大きい製品ラインアップ

弊社の製品ラインアップは 60 年にわたるロジック分野の経験を備えており、12,000 種類を超えるデバイスによって、商用、産業用、車載、軍用、宇宙各アプリケーションの設計要件を満たします

checkmark

低電圧サポート

最小 0.8V をサポートするロジック製品と電圧変換製品を使用する次世代の低消費電力コントローラで設計されます

ロジックと電圧変換製品で構成された幅広いカタログ製品から選択しましょう

車載の多様なニーズに対応する、信頼性の高いロジック/電圧変換機能

AEC-Q100 規格に準拠した製品を継続的にリリースしており、現時点で入手できる車載用ロジックと電圧レベル変換用の 350 種類のパーツにさらに追加されています。

ファミリ:

  • 低電圧 CMOS (LVC) は、より低い消費電力、高い出力駆動能力、および強化された ESD 保護機能を提供します。LVC 製品は複数のチャネル オプションを取り揃えており、平均出力駆動能力は 24mA (通常) と 32mA (最大) です。
  • シュミット トリガを内蔵した高速 CMOS (HCS) は、ノイズが多く、消費電力が大きい入力に対処するソリューションを提供します。
  • Translation Velocity (TXV) は、高帯域幅に柔軟に対応し、タイミング マージンに敏感なインターフェイスを持つアプリケーションでロジック性能の問題を回避します。
セレクション・ガイド
ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版)
このガイドは、他の一般的なロジック ファミリとそれらのアプリケーションについて詳細に説明します。
PDF
セレクション・ガイド
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
この購入ガイドは、電圧変換ファミリに重点を置き、各製品の利点を比較します。
PDF
アプリケーション概要
Optimizing ADAS Domain Controllers Using Logic and Translation
先進運転支援システム (ADAS) 市場で実施されているロジックと変換の使用事例をご覧ください。
PDF | HTML
車載 に関する主な製品
新製品 SN74LVC132A-Q1 アクティブ 車載、シュミット トリガ入力、クワッド正論理 NAND ゲート
SN74HCS09-Q1 アクティブ 車載対応、シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、AND ゲート
TXV0108-Q1 アクティブ 車載、デュアル電源電圧、方向制御型、8 チャネル、電圧レベル シフタ

あらゆるシステム設計で活用できる、ロジックと電圧変換の多様なテクノロジー

私たちの使命は、標準ロジック製品の最も信頼できるグローバル サプライヤーになることです。私たちの最新技術は、性能が強化されたより小型のソリューションを提供します。

代表的なファミリ:

  • 上級な高速 CMOS (AHC、AHCT) ロジックは、低消費電力、低ノイズ、駆動能力の各アプリケーションで、速度に関する性能をアップグレードするためのソリューションです。
  • レベル シフト FET (LSF) は、低いオンステート抵抗 (RON) による信号歪みを低減し、各種電圧変換レベルで柔軟に動作できるため、産業用およびテレコム用アプリケーションの TTL レベルと互換性があります。
  • 高度な超低消費電力 (AUP) は、業界で最も低い静的な電力消費と動的な電力消費を実現し、ポータブル アプリケーション向けに理想的なロジック技術です。 
アプリケーション・ノート
Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
このアプリケーション・レポートは、AHC、AHCT と HC ファミリの主な機能と違いについて説明します。
PDF
アプリケーション・ノート
Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
このアプリケーション レポートを使用して、当社の各翻訳者が提供する重要性と解決策に関する詳細情報を入手します。 
PDF
技術記事
It’s all in the family: a brief guide to logic family selection
この技術記事を読んで、各ロジック ファミリの特性やアプリケーション固有の特徴を理解できます。
PDF | HTML
カタログ に関する主な製品
新製品 SN74AHCT164 アクティブ 4.5V ~ 5.5V、8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、シフト レジスタ
新製品 LSF0002 アクティブ オープン ドレインまたはプッシュプル アプリケーション向け、超小型、自動双方向レベル シフタ
SN74AUP1T158 アクティブ シングル、0.8V ~ 3.6V、インバータ

最も過酷な環境に対応する最高品質の製品ラインアップ

こちらの強化製品 (EP) と宇宙空間用強化製品ラインアップには、航空宇宙認証電子部品 (AQEC) 規格の認証済みで信頼性の高い市販 (COTS) 製品を取り揃えています。

代表的なファミリ:

  • 宇宙空間用 CMOS と電圧変換 (SCxT) は、開発中のロジック デバイスとの電圧変換機能を内蔵しており、シングル イベント効果向けに 30krad の TID および最大 43MeV の放射耐性を備えています。
  • より高い出力駆動と TTL 両方との互換性を目指す高度な CMOS (AC、ACT) は、高速 CMOS (HC、HCT) デバイスに比べて 4 倍の電流を駆動します。
  • 複数のデータ バスの間の非同期通信向けに設計された宇宙空間用低電圧 CMOS (SLC) は、地球低軌道 (LEO) の宇宙空間用アプリケーション、レーダー通信、人工衛星ペイロードをサポートしています。
セレクション・ガイド
Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)
航空と防衛用の各アプリケーション向けに最適化した、プラスチック封止型 COTS 部品で構成された製品ラインアップをご確認ください。
PDF | HTML
放射線と信頼性レポート
SN54SC2T74-SEP Single Event Effects Report
この放射線レポートは、SCxT ファミリ、特に SN54SC2T74-SEP デバイスの重イオン照射による SEE 性能を説明しています。
PDF | HTML
技術記事
低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版)
次の宇宙空間ミッションの時間を節約し、リスクを低減する方法をご確認ください。
PDF | HTML
宇宙空間用製品と強化製品 に関する主な製品
SN54SC6T14-SEP アクティブ 耐放射線特性、シュミット トリガ入力、6 ビット、反転型、固定方向レベル シフタ
SN74ACT04-EP アクティブ エンハンスド製品、TTL 互換 CMOS 入力、6 チャネル、4.5V ~ 5.5V インバータ
SN54SLC8T245-SEP アクティブ 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル シフタ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI の手短なロジック トレーニング ビデオを見る
Logic Minute (数分でロジック解説) ビデオ シリーズは、基本的な概念を理解し、システム設計の一般的な課題を克服する方法を習得するのに役立つ短いビデオで構成されています。 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
よくある質問 (FAQ):Logic and Voltage Translation (ロジックと電圧変換)
ロジックと電圧転換製品で構成された製品ラインアップに関する重要な質問に対する情報と回答を検索します
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)
このアプリケーション レポートは、コンポーネントやシステムを取り扱う設計エンジニアがロジック デバイスを最大限活用できるように、データシートの各パラメータの詳細、デバイスへの影響、アプリケーションへの影響について説明します。
document-pdfAcrobat PDF