TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

方向制御型電圧レベル・シフタ

専用の方向制御機能を搭載した電圧変換

parametric-filter製品をすべて表示
方向制御型電圧レベル・シフタと各種レベル・シフタで構成された TI の製品ラインアップは、SPI、UART、PCM、JTAG などの主なインターフェイスに対応できる設計を採用しているので、複数のシステム部品間の電圧レベルの不整合に対処できます。方向制御機能と 3 ステート出力に対応したアクティブ双方向レベル・シフタを取り揃えており、プッシュプルをベースとする 0.65V ~ 5.5V の範囲の各種変換アプリケーションに対応できます。
SN74AVC4T774-Q1
方向制御型電圧レベル・シフタ

車載、構成可能なレベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.38

SN74AVC1T45-Q1
方向制御型電圧レベル・シフタ

車載対応、構成可能なレベル シフト機能搭載、シングルビット、デュアル電源バス トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.17

SN74AVCH4T245-Q1
方向制御型電圧レベル・シフタ

車載、構成可能な電圧レベル シフト機能とバス ホールド機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.57