パワー マネージメント分野での皆様のパートナーとして、TI は継続的に、電源の限界を押し上げるための業務を推進しています。新しいプロセスの開発や、パッケージングと回路設計に関わるテクノロジーを通じて、皆様が開発中のアプリケーションにとって最善のデバイスをお届けしています。電源設計の主な課題を解決できるように、TI はお客様の開発業務を支援しています。電力密度の向上、バッテリ動作時間の延長、電磁干渉 (EMI) の低減、パワー インテグリティとシグナル インテグリティの強化、システムの安全性向上です。エンジニアがどこにいても、より多くの革新を実現できるようにすることが TI の役割です。
カテゴリ別の参照
技術リソース
e-Book(PDF)
Power Topologies Quick Reference Guide (Rev. A)
最も一般的なハード スイッチ電源トポロジーを 17 種類掲載した、ダウンロードと印刷を容易に実施できる一覧。
関連資料
人気のある電源のヒント (Best of Power Tips)
『人気のある電源のヒント』 (Best of: Power Tips) e-book (PDF) は、TI が EDN (Electronic Design News 英語版) と協力して長期的に掲載している投稿記事のうち、人気が高い記事をまとめたものです。このシリーズでは、電源設計の具体的な課題を解決のに役立つ一般的なヒントとコツを紹介します。
関連資料
パワー サプライ デザイン セミナー関連リソース
30 年以上にわたる電源設計の専門知識を 1 箇所に集約しました。TI が 2 年ごとに開催するパワー サプライ デザイン セミナーで公開している、実践的な技術系ホワイト ペーパーとプレゼンテーションをご確認ください。
設計と開発に役立つリソース
設計ツール
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境でエンド ツー エンド (自己完結型) の電源設計機能を利用できるので、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)