カテゴリ別の参照
機能別に選択
サポート対象の PoE 規格
パワー レベル
技術リソース
PoE PD Schematic Review Guidelines
PoE Powered Devices Layout Review Guide
PoE Powered Devices Debug Guidelines
主なアプリケーションの概要
PoE 対応技術を採用した TI の各種デバイスは、IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラ設計時の機能強化に貢献
ビデオ監視システムは、監視対象の場所とそこに関係する人々の安全を確保するもので、多くの場合は IP ネットワーク・カメラなどのコンポーネントを使用します。開発が急速に進展する中で、より多くの電力の確保とコストの削減に対するニーズはこれまで以上に顕著になっています。TI の各種デバイス・ソリューションは PoE 技術をサポートしており、競争力のある価格でこの機能を追加できます。
主なリソース
- TPS23730EVM-093 – TPS23730 evaluation module for IEEE802.3bt Type 3 PoE PD applications
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
IP (インターネット・プロトコル) ネットワーク・カメラに PoE 技術を追加し、テレビ会議を次のレベルに引き上げる
IP 電話システムは、フレキシブルで効率的な入力電源と、多様な入力インターフェイス構成の 2 つを必要とします。後者は多くの電力を使用します。
最大 71W に対応できる TI の PoE 対応デバイスとそれらのデバイスに関連する各種リファレンス・デザインは、IP 電話システム、テレビ会議システム、USB ポート、電源アクセサリ、インターフェイスなど、多様なベース (基礎技術) やシステムのニーズに対応します。
主なリソース
- TPS2378EVM-105 – 評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合
- TPS2373-4EVM-758 – TPS2373-4 IEEE802.3bt PoE PD アプリケーション用評価基板
- TPS23753AEVM-004 – TPS23753AEVM-004 3.3V 出力、10W、IEEE 802.3-2005 準拠 PD コントローラ、PS コントローラ評価モジュール、TPS23753A 用
- Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) – アプリケーション・ノート
-
IEEE802.3bt:新しい規格を採用する開発の開始
– ビデオ・シリーズ
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PoE 技術をサポートするデバイスの活用で、コネクティビティの将来が発展
最新の WLAN (ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク)/Wi-Fi® アクセス・ポイントと効率的な PoE 電力供給の組み合わせで、高速接続を実現し、最新かつ最高速の Wi-Fi 規格を使用することができます。PoE 技術をサポートする TI の各種デバイスを採用すると、スタンバイ時の低消費電力、フレキシブルな電力供給レベル、ダウンストリームのデイジーチェーンを実現できます。
主なリソース
- TPS23730EVM-093 – TPS23730 evaluation module for IEEE802.3bt Type 3 PoE PD applications
- TPS23731EVM-095 – TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- TPS23734EVM-094 – TPS23734 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
- PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計と開発に役立つリソース
TPS23731 IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD アプリケーション向け評価基板
TPS23731 評価基板 (TPS23731EVM-095) は、TPS23731 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3bt の Type 3 Class 4 PoE PD (パワー・オーバー・イーサネットの受電デバイス) に対応したコントローラであり、Class 4 (25.5W) の PoE PD アプリケーションに最適です。