シャント電圧リファレンス

電源アプリケーションとシグナル チェーン アプリケーションに適した低静止電流 (IQ) と高精度

parametric-filter製品をすべて表示
TI は、高精度シグナル チェーン アプリケーション、フォトカプラ フライバック コンバータ アプリケーションでの使用に適した幅広いシャント電圧リファレンス (VREF) を提供しています。TI の低消費電力シャント VREF と高精度シャント VREF を採用すると、バッテリ動作やループ電源の産業用アプリケーションなどの各種システムで、高分解能のデータ コンバータを使用する場合に課されるいっそう厳しいシステム要件を達成することができます。また、各種シャント リファレンスは、電流源、電圧モニタ、LED ドライバなど、他のアプリケーションのニーズも満たします。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

低静止電流 (IQ)

開発中の設計で電流レギュレーション機能の必要性が低下し、低消費電力の標準に適合します。

高精度

電源レールまたはキャリブレーションなしのシグナル コンディショニング チェーンで精度が向上します。

標準

業界標準の 1.24V または 2.5V 電圧リファレンスを使用して設計を簡素化することができます。

車載

車載用の設計で AEC-Q100 認定取得済みのシャント電圧リファレンスを活用。

主なシャント電圧リファレンス

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

ATL431EVM-001 評価基板 (EVM) を使用すると、さまざまな抵抗値を使用してカソード電圧を設定できるので、ATL431 の機能と調整能力に注目できます。 また、電源電圧と直列にさまざまな抵抗を配置する方法で、カソード電流も設定できます。開発中アプリケーションに合わせてボードをカスタマイズするために、EVM 上で使用できる複数の抵抗のほかに、別の複数の抵抗をボードに半田付けすることもできます。 この EVM で 12 (...)

計算ツール
シャント電圧リファレンスの外部抵抗クイック スタート カリキュレータ

この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。

PSpice モデル
LM4050A25 PSpice 過渡応答モデル
LM4050-N と LM4050-N-Q1 を含めた LM4050 シャント リファレンス ファミリ向けの PSpice® モデル

シャント電圧リファレンス 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

電源のトレンド

低静止電流(IQ)

低静止電流 (IQ) シャント電圧リファレンス採用で、アイドル消費電力を最小化できます。電源のアイドル時消費電力が少ないので、Energy Star 準拠の家電製品や、小型で信頼性の高い電源アダプタの設計が容易になります。TI の低静止電流 (IQ) シャント電圧リファレンスは、低スタンバイ電力とバッテリ動作時間の延長を実現すると同時に、システム コストを削減する電源の設計に貢献します。

セレクション・ガイド
431 Device Nomenclature (Rev. B)
431 ファミリのシャント リファレンスに関する命名規則について説明するほか、フットプリントの互換性がある他のデバイスを対象にして、主な相違点を横に並べて比較します。
PDF
アプリケーション概要
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
シャント電圧リファレンスを利用して高電圧アプリケーションで電圧スーパーバイザを正しく使用できるようにする方法をご確認ください。
PDF | HTML
低静止電流 (IQ) に関する主な製品
ATL431LI アクティブ 低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止
ATL431 アクティブ 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ
LM4051-N アクティブ 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス
高精度

TI の高精度シャント電圧リファレンスは、消費電力の最小化とバッテリ動作時間の延長に貢献します。サーバーや産業用機器などが採用している一部の電源は、精度と安定性の要件として、入力電圧、出力負荷、動作温度の各変動が発生した場合でも出力精度を維持することができる、より精密な電圧リファレンスを求めています。  高精度で温度係数の小さい TI のシャント電圧リファレンス製品ラインアップは、より効率的な電源の実現に役立ちます。

高精度 に関する主な製品
LM4050-N アクティブ 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス
LM4040-N アクティブ 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
LM4051-N アクティブ 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

主なアプリケーションの概要

ハイブリッド、電気自動車、およびパワートレイン システム
低消費電力で調整可能なシャント リファレンスを活用すると、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) アプリケーションの精度が向上
グリッド インフラ
シャント電圧リファレンスを採用すると、グリッド アプリケーションで高精度の電圧レギュレーションを実現可能
電化製品
高精度シャント電圧リファレンスを採用すると、家電製品の性能が向上
インフォテインメントとクラスタ
高精度シャント リファレンスを使用して車載インフォテインメントを設計可能

低消費電力で調整可能なシャント リファレンスを活用すると、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) アプリケーションの精度が向上

ハイブリッド、電気、パワートレインの各システムでシャント電圧リファレンスを活用すると、フィードバック ループ制御とシステム診断の精度を確実に実現できます。TI の各種シャント電圧リファレンスは、消費電力を抑えてシステム要件を満たせるように、さまざまな電圧オプションとパッケージ サイズを取り揃えています。

利点:

  • 小型フットプリントのマイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • 温度に対する出力ドリフトの係数が小さく、温度範囲全体にわたって安定性を確保可能
  • 調整可能なリファレンス ピンを使用すると、最大 36V (TL431LI-Q1) の範囲で出力電圧を設定可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01168 – 12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-01505 – 回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン
製品
  • TL431LI-Q1 – 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • LM4050-N-Q1 – 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

シャント電圧リファレンスを採用すると、グリッド アプリケーションで高精度の電圧レギュレーションを実現可能

TI の各種シャント電圧リファレンスは、設計のニーズに対応できるように複数の出力オプションと精度オプションを取り揃えており、高精度でコスト効率の優れたパワー マネージメント ソリューションの実現に役立ちます。

利点: 

  • 2.5 V ~ 最大 36V の調整可能な電圧オプション
  • 高い初期精度と低静止電流
  • コスト競争力に優れ、業界標準のピン配置に合わせた各種デバイス

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP7932 – 絶縁フライバック・コンバータ、産業用バイアス電源用 - リファレンス・デザイン
製品
  • TL431 – 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • TLV841 – ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、調整可能なリリース遅延時間、超低電圧ナノパワー スーパーバイザ
  • LM4040 – 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
ハードウェア開発
  • ATL431EVM-001 – ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール
  • TLV841EVM – TLV841 調整可能なリセット遅延時間、超低電圧ナノパワー スーパーバイザの評価基板

高精度シャント電圧リファレンスを採用すると、家電製品の性能が向上

TI の高精度シャント電圧リファレンスは、パッケージ、電圧、精度に関する幅広いオプションを取り揃えており、信頼性の高い電源設計に役立ちます。

利点: 

  • 固定と調整可能の各シャント リファレンスの選択肢
  • 1mm x 1mm のパッケージ サイズ
  • バッテリ動作アプリケーションに適した、複数の低静止電流オプション

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00300 – 絶縁整流同期シリアル通信モジュール
  • TIDA-01141 – シャントベース、誤差 1% 未満の精度、±100A に対応した双方向のハイサイド電流測定のリファレンス デザイン
  • PMP8606 – 300W フル・ブリッジ・フェーズ・シフト(FBPS)DC/DC 電源、リファレンス・デザイン
製品
  • TL431 – 調整可能な高精度シャント レギュレータ
  • LM4040-N – 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • TLV431 – 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ
ハードウェア開発
  • ATL431EVM-001 – ATL431 調整可能なシャント・レギュレータ、評価モジュール

高精度シャント リファレンスを使用して車載インフォテインメントを設計可能

インフォテインメント システム内のフライバック コンバータに実装したシャント電圧リファレンスの用途は、内部 A/D コンバータ (ADC) のフィードバック ループ制御と高精度リファレンスです。内蔵 ADC に外部シャント電圧リファレンスを追加すると、システムの誤差バジェット (マージン) を最大化できます。

利点:  

  • 小型フットプリントのマイクロパワー シャント リファレンス
  • 温度に対する出力ドリフトの係数が小さく、温度範囲全体にわたって安定性を確保可能
  • 調整可能なリファレンス ピンを使用すると、最大 36V (TL431LI-Q1) の範囲で出力電圧を設定可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP10652 – システム・レベル・リファレンス・デザイン、30W ADAS システム用、すべての必要なオートモーティブ保護付
  • PMP9780 – リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用
  • TIDA-00746 – 車載インフォテイメント プロセッサ電源向け 17W システムレベル電源のリファレンス デザイン
製品
  • LM4050-N-Q1 – 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス
  • TL431LI-Q1 – 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント レギュレータ
  • TLV431A-Q1 – 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ
設計ツールとシミュレーション

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References
車載用ライティング アプリケーションで LED に電力を供給する簡単で調整可能なシャント電圧リファレンスの使用方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
シャント電圧リファレンスを利用して高電圧アプリケーションで電圧スーパーバイザを正しく使用できるようにする方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
『電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ』では、電圧リファレンスの基礎とアプリケーション設計に関する包括的な概要を掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF