アナログ電流センス アンプ

システムの精度、フィードバック制御、保護機能を向上可能

parametric-filter製品をすべて表示
各種電流センス アンプは、入力電圧が電源電圧を上回っているかどうかを確認できる独自のフロント エンド アーキテクチャを採用しています。加えて、高精度マッチングを実施した複数の内蔵抵抗を通じて、温度範囲全体にわたる精度と安定性が向上すると同時に、システム全体のサイズを縮小できます。さらに、この精度向上に伴い、抵抗値を小さくしてもマージンを確保できるので、抵抗性シャントの抵抗値を小さくし、シャントによる消費電力を削減することができます。TI の幅広いアナログ出力電流センス アンプ製品ラインアップを活用して、システムの精度、ドリフト、電圧に関する開発中システムの要件を満たすことができます。

カテゴリ別の参照

精度

電流測定誤差の最小化に貢献する高精度デバイスを検索できます

同相電圧

開発中電流センシング アプリケーションの同相電圧要件を選択します。

INA951-SEP
アナログ電流センス アンプ

宇宙用エンハンスド製品、-4V~ 80V、1.3MHz、電流検出アンプ

INA299-Q1
アナログ電流センス アンプ

AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 80V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.799

INA187-Q1
アナログ電流センス アンプ

AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 40V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.34

INA299
アナログ電流センス アンプ

-2V 〜 80V 対応、双方向 650kHz 高精度電流センシングス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.677

INA187
アナログ電流センス アンプ

-2V 〜 40V 対応、双方向 650kHz 高精度電流センシングス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.288

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
電流センス アンプに関するこの包括的なカリキュラムをご確認ください。このシリーズは、電流センス アンプの基礎、アプリケーションに関するヒント、デバッグ、主な仕様などを取り扱った一連の短いトレーニング ビデオで構成されています。
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
特定用途向け電流センシングの設計上の課題と解決方法を収録した包括的なライブラリをご活用ください。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
主なリファレンス デザインと電流センス アンプ製品を検索。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

バッテリと半導体の試験
TI の電流センス アンプを採用すると、より厳密な制御に役立つ、高精度の電流測定を実現可能
ソーラー エネルギーと測定
太陽光発電システムの電流を高精度監視し、適切な動作と最大の変換効率を確保
協力ロボット (コボット) と産業用ロボット
高精度電流センシングの採用で、ロボットシステムの電力効率とリアルタイム制御能力が向上
車載の DC/DC とオンボード充電
高精度の電流センシングは、開発中の DC/DC とオンボード充電システムで電力効率の最適化に貢献
ワイヤレス通信インフラ
高精度の電流センシングは、開発中のアクティブ アンテナ システムとリモート無線ユニットの効率最適化に貢献

TI の電流センス アンプを採用すると、より厳密な制御に役立つ、高精度の電流測定を実現可能

超高精度アプリケーションに適した TI の各種電流センス アンプは、同相電圧に関して最大 110V で動作し、最大 120V に耐える特長があり、ローサイドとハイサイドどちらのセンシングでも多様な測定に対応できます。

利点:

  • 0.5% 未満のフルスケール誤差
  • 入力バイアス電流が小さく、マイクロアンペア単位の電流を測定可能

主なリソース

製品
  • INA241A – 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ
  • INA293 – -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ
  • INA190 – ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ
設計ツールとシミュレーション

太陽光発電システムの電流を高精度監視し、適切な動作と最大の変換効率を確保

太陽光発電システムで電流の高精度監視を実施し、DC/DC コンバータや他のサブシステムで MPPT (最大電力点追従) を使用すると、システムを最適化し、最大の効率と性能を確実に実現するのが容易になります。

利点:

  • -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
  • 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
  • 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP30693 – 電流制限およびアクティブ セル バランシング搭載、スーパーキャパシタ用バックアップ電源のリファレンス デザイン
  • TIDA-050034 – NXP i.MX 7D プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン
製品
  • INA190 – ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ
  • INA241A – 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ
設計ツールとシミュレーション

高精度電流センシングの採用で、ロボットシステムの電力効率とリアルタイム制御能力が向上

高精度電流センス アンプを採用すると、協力ロボット (コボット)、産業用ロボット、移動型ロボットで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、ロボット システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。

利点:

  • -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
  • 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
  • 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
  • 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
  • TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン
製品
  • INA241A – 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ
  • INA226 – アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ
  • INA180 – 26V、350kHz、電流センス アンプ
ハードウェア開発
  • BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発
  • ASC-STUDIO – Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)

高精度の電流センシングは、開発中の DC/DC とオンボード充電システムで電力効率の最適化に貢献

TI の高精度ゼロドリフト電流センス アンプを採用すると、双方向 DC/DC コンバータとオンボード チャージャの設計で小型化と効率向上を進め、電気自動車システムを開発することができます。

利点:

  • -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
  • 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
  • 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。

主なリソース

製品
  • INA240-Q1 – AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ
  • INA186-Q1 – AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ
  • INA181-Q1 – AEC-Q100、26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ
設計ツールとシミュレーション
  • CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
  • CIRCUIT060035 – ウィンドウ コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング

高精度の電流センシングは、開発中のアクティブ アンテナ システムとリモート無線ユニットの効率最適化に貢献

高精度の電流センシングを活用すると、ドレイン電流を監視する方法で高精度のキャリブレーションを行い、パワー アンプの動作を最適化することができます。加えて、高速な範囲外検出を実施し、パワー アンプ段を保護するのが容易になります。

利点:

  • -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
  • 最大 110V の同相電圧での動作をサポートしているため、パワー アンプ段のハイサイド監視に対応可能。
  • 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。

主なリソース

製品
  • INA281 – -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ
  • INA2290 – デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ
設計ツールとシミュレーション

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
評価ボード
INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス アンプの評価基板

INA296AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA296x の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードに、VS、GND、OUT のテスト ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。