トランスインピーダンス アンプ

開発中のフォトダイオード アプリケーションに適した TIA (トランスインピーダンス アンプ)

parametric-filter製品をすべて表示
TI の高帯域トランスインピーダンス アンプ (TIA) 製品ラインアップは、可変ゲイン設定、高速復帰時間、内部入力保護機能、完全差動出力を採用した各種デバイスで構成されており、多様なフォトダイオード アプリケーション向けに最適化されています。  光学的タイム オブ フライト (ToF) と LIDAR システム向けに、多様な統合型 / マルチチャネルの各 TIA (トランスインピーダンス アンプ) を取り揃えています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

ディスクリート TIA

個別の高帯域アンプは、トランスインピーダンス アプリケーション向けに最適化済みであり、ベア ダイ オプションと小型パッケージ オプションの形で供給されています。

統合型 TIA

オプションの統合型電流クランプ、選択可能なゲイン、周囲光の計算機能、完全差動出力を採用した各種アンプです。

光学ネットワーク TIA

1G ~ 100G のシステム向けの光学モジュールで活用できる各種光学ネットワーク TIA (トランスインピーダンス アンプ) です。

主なトランスインピーダンス アンプ

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
広帯域幅光学フロント エンド、リファレンス デザイン

120MHz の広帯域幅を測定する包括的な光フロント エンドを実装したリファレンス デザインで、高速トランスインピーダンス アンプ、完全差動アンプ、高速 14 ビット 160MSPS ADC(JESD204B インターフェイス付き)で構成されています。  光学時間領域反射率測定(OTDR)などのアプリケーション向けに、内蔵レーザー ドライバとダイオードから生成される高速光パルスへの応答により、システム性能を評価するためにハードウェアとソフトウェアが提供されています。

評価ボード
250MHz、クワッドチャネル、差動出力、トランスインピーダンス アンプの評価基板
LMH32404RHFEVM は、LMH32404RHF 差動出力トランスインピーダンス アンプ向けの評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、出力を 50Ω のシングルエンド接続に変換する 1 個のトランスを搭載しているので、標準的なテスト機器を使用して容易に測定を実施することができます。また、オプションで、完全差動 DC 結合信号に変換することもできます。入力は 50Ω のマッチング済みであり、電圧入力を受け入れる構成をデフォルトで採用しています。この入力の変換先は、2kΩ (...)
評価ボード
OPA855DSG 評価基板

OPA855DSG EVM は、DSG (8 ピン WSON) パッケージに封止したシングル OPA855 向けの評価基板 (EVM) です。OPA855DSG EVM は、このアンプの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。デフォルトのアンプ構成は、非反転型ゲイン 7 構成と分割電源です。他のゲインや単一電源動作に対応するように、簡単に構成することもできます。